Menu Procurar

Parafuso tampa M2.5 6.0 Aço inoxidável 316

Parafuso com tampa com cabeça extra baixa e chave sextavada. Design de cabeça baixa com um perfil extra baixo que não requer uma posição escareada. Ideal para aplicações com distância mínima. Em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20203108

Número de peça do fabricante:

20203108

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 2,8984 €
100 - 249 2,6128 €
250 - 749 2,3166 €
750 + 2,0204 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

2,90 €

1 x 2,8984 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M2.5
d2 5.0
h1 1.5
H2 max 1.5
h3 max 1.5
l1 6.0
r1 0.10
A/F 1.3
Torque to max.Nm 0.35
Tipo de drive Chave sextavada
Material Aço inoxidável 316
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos