Menu Procurar

Parafuso tampa M2 10.0 Aço inoxidável 303

Parafusos de Tampa com uma cabeça ultrabaixa para chave sextavada. A cabeça ultrabaixa apresenta um perfil muito baixo, o que quer dizer que o parafuso não necessita de escareamento no local. Indicado para aplicações onde o espaço disponível seja mínimo.
Referência da Essentra:

20141516

Número de peça do fabricante:

20141516

88 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 3,459 €
100 - 249 3,1205 €
250 - 749 2,7609 €
750 + 2,4224 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

3,46 €

1 x 3,459 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M2
d2 4.0
h1 0.5
H2 max 1.2
h3 max 1.2
l1 10.0
r1 0.1
A/F 1.3
Torque to max.Nm 0.16 Nm
Tipo de drive Chave sextavada
Material Aço inoxidável 303
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos