Menu Procurar

Parafuso cilíndrico de ventilação Cabeça de tampa M4 20.0 Aço inoxidável 316

Parafuso de ventilação cilíndrico com cabeça tipo tampa e uma chave sextavada. O corpo oco ajuda a eliminar praticamente qualquer fuga de sistemas de elevado vácuo. É normalmente utilizado em caixas, compartimentos ou máquinas seladas. Fabricado em aço inoxidável e ideal para sistemas de HV e UHV.
Referência da Essentra:

20240998

Número de peça do fabricante:

20240998

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 5,9637 €
100 - 249 5,3663 €
250 - 499 5,0676 €
500 - 999 4,7689 €
1000 + 4,4805 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

5,96 €

1 x 5,9637 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
l1 +0.05|-0.0 20.0
d1 +0|-0.025 5.0
d2 M4
D3 8.0
d4 1.0
H1 4.0
l2 5.0
Material Aço inoxidável 316
Tipo de drive Chave sextavada
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos