Menu Procurar

Shoulder Bolts - Hex Head

Em produção

These Shoulder bolts, also known as shoulder screws, are a type of fastener with a plain section shoulder in between the head and threaded portion of the screw. The shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.

It decreases stress concentration and lowers the likelihood of damage or failure. It is also durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic. It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.

Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt. The hex head shape enables simple torque application with a wrench or socket, delivering a tight and solid connection. It is widely utilised in various sectors, including automotive, industrial, electronics, and construction.

  • This shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.
  • Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt.
  • It is durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic.
  • It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.
Material: 303 Stainless Steel, Steel Series Code: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
562 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 l2 H1 Material d1 l1 Tipo Comprar
34,9818 € - 49,9709 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0
54.0
22.0
Aço
M36
160.0
Rosca padrão
8,0499 € - 11,4984 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
27.0
10.0
Aço
M16
75.0
Rosca padrão
6,9392 € - 9,9223 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
28.5
12.5
Aço
M20
45.0
Rosca padrão
12,1542 € - 17,3587 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
30.5
12.5
Aço
M20
65.0
Rosca padrão
7,7432 € - 11,0647 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
19.5
6.4
Aço
M10
70.0
Rosca padrão
3,0042 € - 4,2841 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
20.5
7.5
Aço
M12
45.0
Rosca padrão
4,3159 € - 6,167 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
20.5
7.5
Aço
M12
50.0
Rosca padrão
1,2271 € - 1,756 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
14.5
5.3
Aço
M8
25.0
Rosca padrão
12,7995 € - 18,279 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0
45.0
22.0
Aço
M36
200.0
Rosca curta
1,555 € - 2,232 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
14.5
5.3
Aço
M8
38.0
Rosca padrão
3,0994 € - 4,4216 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
25.0
10.0
Aço
M16
45.0
Rosca padrão
6,569 € - 9,3828 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
27.0
10.0
Aço
M16
65.0
Rosca padrão
8,3461 € - 11,9215 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
27.0
10.0
Aço
M16
80.0
Rosca padrão
2,7609 € - 3,9456 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
17.5
6.4
Aço
M10
30.0
Rosca padrão
5,7651 € - 8,2403 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
19.5
6.4
Aço
M10
55.0
Rosca padrão
1,6079 € - 2,2954 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
20.5
7.5
Aço
M12
38.0
Rosca padrão
5,5006 € - 7,849 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
22.5
7.5
Aço
M12
60.0
Rosca padrão
4,8871 € - 6,9815 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
17.5
6.4
Aço
M10
50.0
Rosca padrão
14,1852 € - 20,2676 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
19.5
6.4
Aço
M10
80.0
Rosca padrão
3,9139 € - 5,5958 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
17.5
6.4
Aço
M10
40.0
Rosca padrão
  • de 29
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M36 38.0 160.0 Aço

20259648

Intervalo de preços
49,9709 € - 34,9818 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    160.0
  • l2
    54.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 75.0 Aço

20261917

Intervalo de preços
11,4984 € - 8,0499 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    75.0
  • l2
    27.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 21.0 45.0 Aço

20262013

Intervalo de preços
9,9223 € - 6,9392 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    45.0
  • l2
    28.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 21.0 65.0 Aço

20262051

Intervalo de preços
17,3587 € - 12,1542 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    65.0
  • l2
    30.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 70.0 Aço

20261573

Intervalo de preços
11,0647 € - 7,7432 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    70.0
  • l2
    19.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 13.0 45.0 Aço

20261641

Intervalo de preços
4,2841 € - 3,0042 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    45.0
  • l2
    20.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 13.0 50.0 Aço

20261665

Intervalo de preços
6,167 € - 4,3159 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    50.0
  • l2
    20.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M8 9.0 25.0 Aço

20261382

Intervalo de preços
1,756 € - 1,2271 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    25.0
  • l2
    14.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M36 38.0 200.0 Aço

20261368

Intervalo de preços
18,279 € - 12,7995 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    200.0
  • l2
    45.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M8 9.0 38.0 Aço

20261412

Intervalo de preços
2,232 € - 1,555 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    38.0
  • l2
    14.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 45.0 Aço

20261849

Intervalo de preços
4,4216 € - 3,0994 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    45.0
  • l2
    25.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 65.0 Aço

20261894

Intervalo de preços
9,3828 € - 6,569 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    65.0
  • l2
    27.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 80.0 Aço

20261924

Intervalo de preços
11,9215 € - 8,3461 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    80.0
  • l2
    27.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 30.0 Aço

20261450

Intervalo de preços
3,9456 € - 2,7609 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    30.0
  • l2
    17.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 55.0 Aço

20261542

Intervalo de preços
8,2403 € - 5,7651 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    55.0
  • l2
    19.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 13.0 38.0 Aço

20261627

Intervalo de preços
2,2954 € - 1,6079 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    38.0
  • l2
    20.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 13.0 60.0 Aço

20261689

Intervalo de preços
7,849 € - 5,5006 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    60.0
  • l2
    22.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 50.0 Aço

20261535

Intervalo de preços
6,9815 € - 4,8871 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    50.0
  • l2
    17.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 80.0 Aço

20261597

Intervalo de preços
20,2676 € - 14,1852 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    80.0
  • l2
    19.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 40.0 Aço

20261498

Intervalo de preços
5,5958 € - 3,9139 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    40.0
  • l2
    17.5