Menu Procurar

Shoulder Bolts - Hex Head

Em produção

These Shoulder bolts, also known as shoulder screws, are a type of fastener with a plain section shoulder in between the head and threaded portion of the screw. The shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.

It decreases stress concentration and lowers the likelihood of damage or failure. It is also durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic. It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.

Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt. The hex head shape enables simple torque application with a wrench or socket, delivering a tight and solid connection. It is widely utilised in various sectors, including automotive, industrial, electronics, and construction.

  • This shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.
  • Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt.
  • It is durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic.
  • It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.
Material: 303 Stainless Steel, Steel Series Code: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
562 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 l2 H1 Material d1 l1 Tipo Comprar
16,0577 € - 22,9484 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
30.5
12.5
Aço
M20
110.0
Rosca padrão
18,7769 € - 26,8212 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
30.5
12.5
Aço
M20
150.0
Rosca padrão
13,6475 € - 19,4979 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
36.5
15.0
Aço
M24
100.0
Rosca padrão
3,7389 € - 5,3354 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
22.0
8.8
Aço
M14
40.0
Rosca padrão
12,1128 € - 17,3143 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
27.0
10.0
Aço
M16
110.0
Rosca padrão
2,6471 € - 3,7904 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
25.0
10.0
Aço
M16
45.0
Rosca padrão
18,9314 € - 27,0478 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
30.5
12.5
Aço
M20
140.0
Rosca padrão
7,1482 € - 10,2176 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
27.0
10.0
Aço
M16
80.0
Rosca padrão
4,6865 € - 6,695 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
27.0
10.0
Aço
M16
60.0
Rosca padrão
15,9032 € - 22,7115 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
30.5
12.5
Aço
M20
100.0
Rosca padrão
6,1903 € - 8,8374 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
22.5
7.5
Aço
M12
75.0
Rosca padrão
5,4384 € - 7,7662 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
24.0
8.8
Aço
M14
60.0
Rosca padrão
4,9749 € - 7,107 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
24.0
8.8
Aço
M14
55.0
Rosca padrão
1,854 € - 2,6471 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
25.0
10.0
Aço
M16
40.0
Rosca padrão
17,0774 € - 24,4007 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
30.5
12.5
Aço
M20
120.0
Rosca padrão
7,5396 € - 10,7635 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
28.5
12.5
Aço
M20
50.0
Rosca padrão
18,4061 € - 26,2959 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
30.5
12.5
Aço
M20
130.0
Rosca padrão
11,3918 € - 16,274 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.0
30.5
12.5
Aço
M20
70.0
Rosca padrão
1,0918 € - 1,5656 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
14.5
5.3
Aço
M8
25.0
Rosca padrão
1,3287 € - 1,8952 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
14.5
5.3
Aço
M8
45.0
Rosca padrão
  • de 29
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 21.0 110.0 Aço

20255961

Intervalo de preços
22,9484 € - 16,0577 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    110.0
  • l2
    30.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 21.0 150.0 Aço

20256005

Intervalo de preços
26,8212 € - 18,7769 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    150.0
  • l2
    30.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 100.0 Aço

20256074

Intervalo de preços
19,4979 € - 13,6475 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    100.0
  • l2
    36.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M14 15.0 40.0 Aço

20255800

Intervalo de preços
5,3354 € - 3,7389 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    40.0
  • l2
    22.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 110.0 Aço

20255862

Intervalo de preços
17,3143 € - 12,1128 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    110.0
  • l2
    27.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 45.0 Aço

20255893

Intervalo de preços
3,7904 € - 2,6471 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    45.0
  • l2
    25.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 21.0 140.0 Aço

20255992

Intervalo de preços
27,0478 € - 18,9314 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    140.0
  • l2
    30.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 80.0 Aço

20255930

Intervalo de preços
10,2176 € - 7,1482 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    80.0
  • l2
    27.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 60.0 Aço

20255916

Intervalo de preços
6,695 € - 4,6865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    60.0
  • l2
    27.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 21.0 100.0 Aço

20255954

Intervalo de preços
22,7115 € - 15,9032 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    100.0
  • l2
    30.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 13.0 75.0 Aço

20255787

Intervalo de preços
8,8374 € - 6,1903 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    75.0
  • l2
    22.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M14 15.0 60.0 Aço

20255848

Intervalo de preços
7,7662 € - 5,4384 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    60.0
  • l2
    24.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M14 15.0 55.0 Aço

20255831

Intervalo de preços
7,107 € - 4,9749 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    55.0
  • l2
    24.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 40.0 Aço

20255886

Intervalo de preços
2,6471 € - 1,854 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    40.0
  • l2
    25.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 21.0 120.0 Aço

20255978

Intervalo de preços
24,4007 € - 17,0774 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    120.0
  • l2
    30.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 21.0 50.0 Aço

20256029

Intervalo de preços
10,7635 € - 7,5396 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    50.0
  • l2
    28.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 21.0 130.0 Aço

20255985

Intervalo de preços
26,2959 € - 18,4061 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    130.0
  • l2
    30.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M20 21.0 70.0 Aço

20256043

Intervalo de preços
16,274 € - 11,3918 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    70.0
  • l2
    30.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M8 9.0 25.0 Aço

20255589

Intervalo de preços
1,5656 € - 1,0918 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    25.0
  • l2
    14.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M8 9.0 45.0 Aço

20255626

Intervalo de preços
1,8952 € - 1,3287 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    45.0
  • l2
    14.5