Menu Procurar

Shoulder Bolts - Hex Head

Em produção

These Shoulder bolts, also known as shoulder screws, are a type of fastener with a plain section shoulder in between the head and threaded portion of the screw. The shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.

It decreases stress concentration and lowers the likelihood of damage or failure. It is also durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic. It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.

Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt. The hex head shape enables simple torque application with a wrench or socket, delivering a tight and solid connection. It is widely utilised in various sectors, including automotive, industrial, electronics, and construction.

  • This shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.
  • Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt.
  • It is durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic.
  • It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.
Material: 303 Stainless Steel, Steel Series Code: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
562 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 l2 H1 Material d1 l1 Tipo Comprar
4,9294 € - 7,0344 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
27.0
10.0
Aço
M16
55.0
Rosca padrão
10,7791 € - 15,4017 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
27.0
10.0
Aço
M16
90.0
Rosca padrão
16,047 € - 22,9333 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
27.0
10.0
Aço
M16
120.0
Rosca padrão
4,5803 € - 6,5478 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
25.0
10.0
Aço
M16
50.0
Rosca padrão
5,4266 € - 7,7537 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
27.0
10.0
Aço
M16
60.0
Rosca padrão
5,5006 € - 7,849 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
22.5
7.5
Aço
M12
60.0
Rosca padrão
9,0125 € - 12,8735 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
22.5
7.5
Aço
M12
90.0
Rosca padrão
4,8025 € - 6,8546 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
22.5
7.5
Aço
M12
55.0
Rosca padrão
6,77 € - 9,6684 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
22.5
7.5
Aço
M12
70.0
Rosca padrão
5,8074 € - 8,2932 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
24.0
8.8
Aço
M14
55.0
Rosca padrão
8,8539 € - 12,6514 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
24.0
8.8
Aço
M14
80.0
Rosca padrão
12,059 € - 17,2211 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
27.0
10.0
Aço
M16
100.0
Rosca padrão
2,3378 € - 3,3321 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
25.0
10.0
Aço
M16
42.0
Rosca padrão
3,0253 € - 4,3159 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0
25.0
10.0
Aço
M16
40.0
Rosca padrão
5,5112 € - 7,8807 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
22.0
8.8
Aço
M14
50.0
Rosca padrão
9,3405 € - 13,339 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
28.5
15.0
Aço
M24
75.0
Rosca curta
9,8588 € - 14,0795 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
28.5
15.0
Aço
M24
105.0
Rosca curta
11,4455 € - 16,3537 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
28.5
15.0
Aço
M24
140.0
Rosca curta
1,2271 € - 1,756 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
14.5
5.3
Aço
M8
25.0
Rosca padrão
12,7995 € - 18,279 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.0
45.0
22.0
Aço
M36
200.0
Rosca curta
  • de 29
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 55.0 Aço

20261870

Intervalo de preços
7,0344 € - 4,9294 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    55.0
  • l2
    27.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 90.0 Aço

20261948

Intervalo de preços
15,4017 € - 10,7791 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    90.0
  • l2
    27.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 120.0 Aço

20261986

Intervalo de preços
22,9333 € - 16,047 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    120.0
  • l2
    27.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 50.0 Aço

20261863

Intervalo de preços
6,5478 € - 4,5803 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    50.0
  • l2
    25.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 60.0 Aço

20261887

Intervalo de preços
7,7537 € - 5,4266 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    60.0
  • l2
    27.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 13.0 60.0 Aço

20261689

Intervalo de preços
7,849 € - 5,5006 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    60.0
  • l2
    22.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 13.0 90.0 Aço

20261726

Intervalo de preços
12,8735 € - 9,0125 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    90.0
  • l2
    22.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 13.0 55.0 Aço

20261672

Intervalo de preços
6,8546 € - 4,8025 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    55.0
  • l2
    22.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M12 13.0 70.0 Aço

20261702

Intervalo de preços
9,6684 € - 6,77 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    70.0
  • l2
    22.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M14 15.0 55.0 Aço

20261795

Intervalo de preços
8,2932 € - 5,8074 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    55.0
  • l2
    24.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M14 15.0 80.0 Aço

20261818

Intervalo de preços
12,6514 € - 8,8539 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    80.0
  • l2
    24.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 100.0 Aço

20261955

Intervalo de preços
17,2211 € - 12,059 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    100.0
  • l2
    27.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 42.0 Aço

20261832

Intervalo de preços
3,3321 € - 2,3378 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    42.0
  • l2
    25.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 40.0 Aço

20261825

Intervalo de preços
4,3159 € - 3,0253 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    40.0
  • l2
    25.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M14 15.0 50.0 Aço

20261788

Intervalo de preços
7,8807 € - 5,5112 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    50.0
  • l2
    22.0
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 75.0 Aço

20261115

Intervalo de preços
13,339 € - 9,3405 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    75.0
  • l2
    28.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 105.0 Aço

20261160

Intervalo de preços
14,0795 € - 9,8588 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    105.0
  • l2
    28.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M24 25.0 140.0 Aço

20261214

Intervalo de preços
16,3537 € - 11,4455 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    140.0
  • l2
    28.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M8 9.0 25.0 Aço

20261382

Intervalo de preços
1,756 € - 1,2271 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca padrão
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    25.0
  • l2
    14.5
Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M36 38.0 200.0 Aço

20261368

Intervalo de preços
18,279 € - 12,7995 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Rosca curta
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    200.0
  • l2
    45.0