Menu Procurar

Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M30 32.0 170.0 Aço

Este parafuso cilíndrico conta com uma haste roscada, bem como uma superfície cilíndrica que divide a haste em duas secções. É durável, resistente à corrosão e não magnético. É utilizado em situações que exijam um alinhamento preciso e um suporte de carga substancial. É fácil de instalar utilizando uma chave inglesa ou de caixa sextavada.
Referência da Essentra:

20259440

Número de peça do fabricante:

20259440

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 43,1982 €
50 - 99 34,5565 €
100 + 30,2408 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

43,20 €

1 x 43,1982 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Rosca padrão
d1 M30
d2 32.0
l1 170.0
l2 48.0
H1 19.0
A/F 46.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos