Menu Procurar

Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M18 19.0 55.0 Aço

Este parafuso cilíndrico conta com uma haste roscada, bem como uma superfície cilíndrica que divide a haste em duas secções. É durável, resistente à corrosão e não magnético. É utilizado em situações que exijam um alinhamento preciso e um suporte de carga substancial. É fácil de instalar utilizando uma chave inglesa ou de caixa sextavada.
Referência da Essentra:

20259075

Número de peça do fabricante:

20259075

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 10,197 €
50 - 99 8,1576 €
100 + 7,1379 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

10,20 €

1 x 10,197 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Rosca padrão
d1 M18
d2 19.0
l1 55.0
l2 29.5
H1 11.5
A/F 27.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos