Menu Procurar

Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M10 11.0 85.0 Aço

Este parafuso cilíndrico conta com uma haste roscada, bem como uma superfície cilíndrica que divide a haste em duas secções. É durável, resistente à corrosão e não magnético. É utilizado em situações que exijam um alinhamento preciso e um suporte de carga substancial. É fácil de instalar utilizando uma chave inglesa ou de caixa sextavada.
Referência da Essentra:

20256593

Número de peça do fabricante:

20256593

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 11,5619 €
50 - 99 9,2453 €
100 + 8,0922 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

11,56 €

1 x 11,5619 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Rosca padrão
d1 M10
d2 11.0
l1 85.0
l2 19.5
H1 6.4
A/F 17.0
Resistência à tração (N) 830 N/mm2
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos