Menu Procurar

Parafuso cilíndrico - Cabeça sextavada M16 17.0 45.0 Aço inoxidável 303

Este parafuso cilíndrico inoxidável conta com uma haste roscada, bem como uma superfície cilíndrica que divide a haste em duas secções. É durável, resistente à corrosão e não magnético. É utilizado em situações que exijam um alinhamento preciso e um suporte de carga substancial. É fácil de instalar utilizando uma chave inglesa ou de caixa sextavada.
Referência da Essentra:

20256425

Número de peça do fabricante:

20256425

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 10,3983 €
50 - 99 8,325 €
100 + 7,2777 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

10,40 €

1 x 10,3983 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo Rosca longa
d1 M16
d2 17.0
l1 45.0
l2 25.0
H1 11.5
A/F 24.0
Resistência à tração (N) 550 N/mm2
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos