Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça ranhurada M10 12.0 16.0 Aço inoxidável

Este parafuso cilíndrico de cabeça ranhurada é um fixador com uma cabeça cilíndrica e uma haste roscada. É fácil de instalar utilizando uma aparafusadora ranhurada. Fabricado em aço inoxidável 416, é mais resistente e mais forte que o aço inoxidável 303. É ligeiramente magnético, mas menos resistente à corrosão do que as suas alternativas.
Referência da Essentra:

20221867

Número de peça do fabricante:

20221867

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 8,2615 €
100 - 199 7,4364 €
200 - 499 6,6113 €
500 - 999 5,7862 €
1000 + 4,9611 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

8,26 €

1 x 8,2615 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 12.0
l1 16.0
d2 M10
D3 20.0
l2 16.0
H1 8.0
h2 2.4
w1 2.5
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos