Menu Procurar

Shoulder Screws - Hex Socket Head

Em stock

These Shoulder Screws, also known as shoulder bolts, are a type of fastener with a cylindrical shoulder that separates the screw's head from its threaded part. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.

Shoulder Screws are useful in situations that call for a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding action. It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant, but not in very harsh conditions.

This range of Shoulder Screws features a hexagonal socket head, which allows them to be easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key. They also feature a non-smooth head, which aids in gripping. These screws are suitable for electronics, machinery and automotive applications.

  • Shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.
  • Easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key.
  • It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant.
Material: 303 Stainless Steel, Black Steel Series Code: SRP0137, SRP0136

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
228 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Comprar
1,236 € - 2,06 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
5.5
8.0
13.0
Aço preto
45.0
M6
1,3802 € - 2,2969 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
5.5
8.0
13.0
Aço preto
80.0
M6
2,2454 € - 3,7389 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
4.5
6.0
10.0
Aço preto
65.0
M5
3,4505 € - 5,7474 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
4.5
6.0
10.0
Aço preto
100.0
M5
1,3184 € - 2,2042 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
4.5
6.0
10.0
Aço preto
55.0
M5
5,0573 € - 8,4357 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
4.5
6.0
10.0
Aço preto
75.0
M5
1,5759 € - 2,6265 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
7.0
10.0
16.0
Aço preto
65.0
M8
1,236 € - 2,06 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
5.5
8.0
13.0
Aço preto
70.0
M6
1,6274 € - 2,7089 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
5.5
8.0
13.0
Aço preto
90.0
M6
1,1742 € - 1,957 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
5.5
8.0
13.0
Aço preto
60.0
M6
15,5221 € - 25,8633 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0
16.0
24.0
36.0
Aço preto
45.0
M20
1,8437 € - 3,0694 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
4.0
5.0
9.0
Aço inoxidável 303
6.0
M4
1,3493 € - 2,2454 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
4.0
5.0
9.0
Aço inoxidável 303
12.0
M4
3,3887 € - 5,6547 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
7.0
10.0
16.0
Aço inoxidável 303
70.0
M8
1,2463 € - 2,0703 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
4.0
5.0
9.0
Aço inoxidável 303
8.0
M4
4,1612 € - 6,9319 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
4.5
6.0
10.0
Aço inoxidável 303
55.0
M5
17,0465 € - 28,4177 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0
16.0
24.0
36.0
Aço preto
75.0
M20
6,0049 € - 10,0013 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
9.0
12.0
18.0
Aço preto
110.0
M10
12,8132 € - 21,3622 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0
16.0
24.0
36.0
Aço preto
25.0
M20
7,5808 € - 12,6278 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
11.0
16.0
24.0
Aço inoxidável 303
25.0
M12
  • de 12
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 45.0 11.0 Aço preto

20226305

Intervalo de preços
2,06 € - 1,236 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    45.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 80.0 11.0 Aço preto

20226350

Intervalo de preços
2,2969 € - 1,3802 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    80.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 65.0 9.5 Aço preto

20226237

Intervalo de preços
3,7389 € - 2,2454 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    65.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 100.0 9.5 Aço preto

20226282

Intervalo de preços
5,7474 € - 3,4505 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    100.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 55.0 9.5 Aço preto

20226213

Intervalo de preços
2,2042 € - 1,3184 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    55.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 75.0 9.5 Aço preto

20226251

Intervalo de preços
8,4357 € - 5,0573 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    75.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 65.0 13.0 Aço preto

20223595

Intervalo de preços
2,6265 € - 1,5759 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    65.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 70.0 11.0 Aço preto

20225711

Intervalo de preços
2,06 € - 1,236 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    70.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 90.0 11.0 Aço preto

20226367

Intervalo de preços
2,7089 € - 1,6274 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    90.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 60.0 11.0 Aço preto

20226329

Intervalo de preços
1,957 € - 1,1742 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    60.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 24.0 M20 45.0 27.0 Aço preto

20226619

Intervalo de preços
25,8633 € - 15,5221 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    45.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 5.0 M4 6.0 8.0 Aço inoxidável 303

20229092

Intervalo de preços
3,0694 € - 1,8437 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 5.0 M4 12.0 8.0 Aço inoxidável 303

20229115

Intervalo de preços
2,2454 € - 1,3493 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 70.0 13.0 Aço inoxidável 303

20228668

Intervalo de preços
5,6547 € - 3,3887 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    70.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 5.0 M4 8.0 8.0 Aço inoxidável 303

20229108

Intervalo de preços
2,0703 € - 1,2463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    8.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 55.0 9.5 Aço inoxidável 303

20229184

Intervalo de preços
6,9319 € - 4,1612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    55.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 24.0 M20 75.0 27.0 Aço preto

20226640

Intervalo de preços
28,4177 € - 17,0465 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    75.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 110.0 16.0 Aço preto

20226664

Intervalo de preços
10,0013 € - 6,0049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    110.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 24.0 M20 25.0 27.0 Aço preto

20226596

Intervalo de preços
21,3622 € - 12,8132 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    25.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 25.0 18.0 Aço inoxidável 303

20229054

Intervalo de preços
12,6278 € - 7,5808 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    25.0