Menu Procurar

Shoulder Screws - Hex Socket Head

Em stock

These Shoulder Screws, also known as shoulder bolts, are a type of fastener with a cylindrical shoulder that separates the screw's head from its threaded part. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.

Shoulder Screws are useful in situations that call for a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding action. It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant, but not in very harsh conditions.

This range of Shoulder Screws features a hexagonal socket head, which allows them to be easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key. They also feature a non-smooth head, which aids in gripping. These screws are suitable for electronics, machinery and automotive applications.

  • Shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.
  • Easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key.
  • It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant.
Material: 303 Stainless Steel, Black Steel Series Code: SRP0137, SRP0136

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
228 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Comprar
1,28 € - 2,1262 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
7.0
10.0
16.0
Aço preto
60.0
M8
0,8357 € - 1,3963 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
5.5
8.0
13.0
Aço preto
40.0
M6
6,7594 € - 11,2657 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
14.0
20.0
30.0
Aço preto
40.0
M16
7,1191 € - 11,8581 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
14.0
20.0
30.0
Aço preto
50.0
M16
18,5434 € - 30,9092 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0
16.0
24.0
36.0
Aço preto
120.0
M20
2,507 € - 4,1783 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
11.0
16.0
24.0
Aço preto
30.0
M12
3,8187 € - 6,368 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
11.0
16.0
24.0
Aço preto
40.0
M12
2,9196 € - 4,8659 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
9.0
12.0
18.0
Aço preto
90.0
M10
18,3742 € - 30,6236 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0
16.0
24.0
36.0
Aço preto
80.0
M20
2,9619 € - 4,9294 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
4.5
6.0
10.0
Aço inoxidável 303
16.0
M5
4,2736 € - 7,1191 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
4.5
6.0
10.0
Aço inoxidável 303
50.0
M5
3,1629 € - 5,2785 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
5.5
8.0
13.0
Aço inoxidável 303
12.0
M6
2,9513 € - 4,9188 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
11.0
16.0
24.0
Aço preto
50.0
M12
11,9533 € - 19,9186 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
14.0
20.0
30.0
Aço preto
120.0
M16
4,5697 € - 7,6162 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
5.5
8.0
13.0
Aço inoxidável 303
50.0
M6
2,5176 € - 4,1889 € 48 Em stock
9.5
4.5
6.0
10.0
Aço inoxidável 303
8.0
M5
1,5127 € - 2,5282 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
9.0
12.0
18.0
Aço preto
40.0
M10
14,3756 € - 23,9594 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0
16.0
24.0
36.0
Aço preto
40.0
M20
14,8411 € - 24,7422 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0
16.0
24.0
36.0
Aço preto
50.0
M20
2,7503 € - 4,5909 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
4.5
6.0
10.0
Aço inoxidável 303
10.0
M5
  • de 12
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 60.0 13.0 Aço preto

20220471

Intervalo de preços
2,1262 € - 1,28 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    60.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 40.0 11.0 Aço preto

20220389

Intervalo de preços
1,3963 € - 0,8357 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    40.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 40.0 22.0 Aço preto

20220778

Intervalo de preços
11,2657 € - 6,7594 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    40.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 50.0 22.0 Aço preto

20220785

Intervalo de preços
11,8581 € - 7,1191 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    50.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 24.0 M20 120.0 27.0 Aço preto

20220846

Intervalo de preços
30,9092 € - 18,5434 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    120.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 30.0 18.0 Aço preto

20220662

Intervalo de preços
4,1783 € - 2,507 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    30.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 40.0 18.0 Aço preto

20220679

Intervalo de preços
6,368 € - 3,8187 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    40.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 90.0 16.0 Aço preto

20220617

Intervalo de preços
4,8659 € - 2,9196 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    90.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 24.0 M20 80.0 27.0 Aço preto

20220914

Intervalo de preços
30,6236 € - 18,3742 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    80.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 16.0 9.5 Aço inoxidável 303

20220969

Intervalo de preços
4,9294 € - 2,9619 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 50.0 9.5 Aço inoxidável 303

20221010

Intervalo de preços
7,1191 € - 4,2736 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    50.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 12.0 11.0 Aço inoxidável 303

20221041

Intervalo de preços
5,2785 € - 3,1629 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 50.0 18.0 Aço preto

20220686

Intervalo de preços
4,9188 € - 2,9513 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    50.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 120.0 22.0 Aço preto

20220747

Intervalo de preços
19,9186 € - 11,9533 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    120.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 50.0 11.0 Aço inoxidável 303

20221089

Intervalo de preços
7,6162 € - 4,5697 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    50.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 8.0 9.5 Aço inoxidável 303

20220938

Intervalo de preços
4,1889 € - 2,5176 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    8.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 40.0 16.0 Aço preto

20220563

Intervalo de preços
2,5282 € - 1,5127 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    40.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 24.0 M20 40.0 27.0 Aço preto

20220877

Intervalo de preços
23,9594 € - 14,3756 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    40.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 24.0 M20 50.0 27.0 Aço preto

20220884

Intervalo de preços
24,7422 € - 14,8411 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    50.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 10.0 9.5 Aço inoxidável 303

20220945

Intervalo de preços
4,5909 € - 2,7503 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    10.0