Menu Procurar

Shoulder Screws - Hex Socket Head

Em stock

These Shoulder Screws, also known as shoulder bolts, are a type of fastener with a cylindrical shoulder that separates the screw's head from its threaded part. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.

Shoulder Screws are useful in situations that call for a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding action. It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant, but not in very harsh conditions.

This range of Shoulder Screws features a hexagonal socket head, which allows them to be easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key. They also feature a non-smooth head, which aids in gripping. These screws are suitable for electronics, machinery and automotive applications.

  • Shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.
  • Easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key.
  • It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant.
Material: 303 Stainless Steel, Black Steel Series Code: SRP0137, SRP0136

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
228 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Comprar
5,0882 € - 8,4769 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
9.0
12.0
18.0
Aço inoxidável 303
50.0
M10
1,7716 € - 2,9561 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
4.0
5.0
9.0
Aço preto
10.0
M4
2,06 € - 3,4299 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
3.0
4.0
7.0
Aço preto
12.0
M3
0,8137 € - 1,3596 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
4.5
6.0
10.0
Aço preto
6.0
M5
0,9064 € - 1,5038 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
4.5
6.0
10.0
Aço preto
8.0
M5
0,5459 € - 0,9167 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
4.5
6.0
10.0
Aço preto
12.0
M5
0,8549 € - 1,4214 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
5.5
8.0
13.0
Aço preto
16.0
M6
0,7313 € - 1,2257 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
4.5
6.0
10.0
Aço preto
25.0
M5
0,8858 € - 1,4729 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
5.5
8.0
13.0
Aço preto
25.0
M6
0,7931 € - 1,3287 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
4.5
6.0
10.0
Aço preto
30.0
M5
3,5947 € - 5,9843 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
7.0
10.0
16.0
Aço inoxidável 303
10.0
M8
2,678 € - 4,4702 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
4.5
6.0
10.0
Aço inoxidável 303
10.0
M5
3,4093 € - 5,6753 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
4.5
6.0
10.0
Aço inoxidável 303
25.0
M5
4,0273 € - 6,7156 € 57 Em stock
11.0
5.5
8.0
13.0
Aço inoxidável 303
30.0
M6
3,4299 € - 5,7165 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
7.0
10.0
16.0
Aço inoxidável 303
12.0
M8
4,5011 € - 7,4984 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
9.0
12.0
18.0
Aço inoxidável 303
25.0
M10
3,7389 € - 6,2315 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
7.0
10.0
16.0
Aço inoxidável 303
16.0
M8
4,7071 € - 7,8486 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
9.0
12.0
18.0
Aço inoxidável 303
30.0
M10
4,0479 € - 6,7465 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
5.5
8.0
13.0
Aço inoxidável 303
40.0
M6
4,8925 € - 8,1576 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
9.0
12.0
18.0
Aço inoxidável 303
40.0
M10
  • de 12
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 50.0 16.0 Aço inoxidável 303

20221171

Intervalo de preços
8,4769 € - 5,0882 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    50.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 5.0 M4 10.0 8.0 Aço preto

20220211

Intervalo de preços
2,9561 € - 1,7716 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    10.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 4.0 M3 12.0 7.0 Aço preto

20220167

Intervalo de preços
3,4299 € - 2,06 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    7.0
  • H1
    3.0
  • l1 025
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 6.0 9.5 Aço preto

20220259

Intervalo de preços
1,3596 € - 0,8137 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 8.0 9.5 Aço preto

20220266

Intervalo de preços
1,5038 € - 0,9064 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    8.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 12.0 9.5 Aço preto

20220273

Intervalo de preços
0,9167 € - 0,5459 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 16.0 11.0 Aço preto

20220341

Intervalo de preços
1,4214 € - 0,8549 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 25.0 9.5 Aço preto

20220303

Intervalo de preços
1,2257 € - 0,7313 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    25.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 25.0 11.0 Aço preto

20220365

Intervalo de preços
1,4729 € - 0,8858 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    25.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 30.0 9.5 Aço preto

20220310

Intervalo de preços
1,3287 € - 0,7931 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    30.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 10.0 13.0 Aço inoxidável 303

20221096

Intervalo de preços
5,9843 € - 3,5947 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    10.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 10.0 9.5 Aço inoxidável 303

20220945

Intervalo de preços
4,4702 € - 2,678 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    10.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 25.0 9.5 Aço inoxidável 303

20220983

Intervalo de preços
5,6753 € - 3,4093 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    25.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 30.0 11.0 Aço inoxidável 303

20221065

Intervalo de preços
6,7156 € - 4,0273 €

Níveis de stock
57 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    30.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 12.0 13.0 Aço inoxidável 303

20221102

Intervalo de preços
5,7165 € - 3,4299 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 25.0 16.0 Aço inoxidável 303

20221140

Intervalo de preços
7,4984 € - 4,5011 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    25.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 16.0 13.0 Aço inoxidável 303

20221119

Intervalo de preços
6,2315 € - 3,7389 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 30.0 16.0 Aço inoxidável 303

20221157

Intervalo de preços
7,8486 € - 4,7071 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    30.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 40.0 11.0 Aço inoxidável 303

20221072

Intervalo de preços
6,7465 € - 4,0479 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    40.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 40.0 16.0 Aço inoxidável 303

20221164

Intervalo de preços
8,1576 € - 4,8925 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    40.0