Menu Procurar

Shoulder Screws - Hex Socket Head

Em stock

These Shoulder Screws, also known as shoulder bolts, are a type of fastener with a cylindrical shoulder that separates the screw's head from its threaded part. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.

Shoulder Screws are useful in situations that call for a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding action. It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant, but not in very harsh conditions.

This range of Shoulder Screws features a hexagonal socket head, which allows them to be easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key. They also feature a non-smooth head, which aids in gripping. These screws are suitable for electronics, machinery and automotive applications.

  • Shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.
  • Easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key.
  • It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant.
Material: 303 Stainless Steel, Black Steel Series Code: SRP0137, SRP0136

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
228 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Comprar
15,9341 € - 26,5637 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0
16.0
24.0
36.0
Aço preto
55.0
M20
15,5221 € - 25,8633 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0
16.0
24.0
36.0
Aço preto
45.0
M20
6,8186 € - 11,3712 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
4.5
6.0
10.0
Aço inoxidável 303
35.0
M5
13,7196 € - 22,866 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0
16.0
24.0
36.0
Aço preto
35.0
M20
3,3887 € - 5,6547 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
7.0
10.0
16.0
Aço inoxidável 303
70.0
M8
4,3981 € - 7,3336 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
4.5
6.0
10.0
Aço inoxidável 303
60.0
M5
4,4702 € - 7,4469 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
9.0
12.0
18.0
Aço inoxidável 303
35.0
M10
4,4496 € - 7,416 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
5.5
8.0
13.0
Aço inoxidável 303
60.0
M6
5,0882 € - 8,4769 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
9.0
12.0
18.0
Aço inoxidável 303
55.0
M10
5,0161 € - 8,3636 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
5.5
8.0
13.0
Aço inoxidável 303
70.0
M6
3,8831 € - 6,4684 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
7.0
10.0
16.0
Aço inoxidável 303
20.0
M8
6,1079 € - 10,1867 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
7.0
10.0
16.0
Aço inoxidável 303
100.0
M8
13,9256 € - 23,2059 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
11.0
16.0
24.0
Aço inoxidável 303
90.0
M12
5,2633 € - 8,7653 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
9.0
12.0
18.0
Aço inoxidável 303
65.0
M10
5,3354 € - 8,8992 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
7.0
10.0
16.0
Aço inoxidável 303
65.0
M8
6,1285 € - 10,2073 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
9.0
12.0
18.0
Aço inoxidável 303
80.0
M10
4,9337 € - 8,2194 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
7.0
10.0
16.0
Aço inoxidável 303
40.0
M8
4,0479 € - 6,7465 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
7.0
10.0
16.0
Aço inoxidável 303
25.0
M8
5,6238 € - 9,373 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
9.0
12.0
18.0
Aço inoxidável 303
70.0
M10
5,6959 € - 9,4863 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
7.0
10.0
16.0
Aço inoxidável 303
90.0
M8
  • de 12
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 24.0 M20 55.0 27.0 Aço preto

20226626

Intervalo de preços
26,5637 € - 15,9341 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    55.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 24.0 M20 45.0 27.0 Aço preto

20226619

Intervalo de preços
25,8633 € - 15,5221 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    45.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 35.0 9.5 Aço inoxidável 303

20228187

Intervalo de preços
11,3712 € - 6,8186 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    35.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 24.0 M20 35.0 27.0 Aço preto

20226602

Intervalo de preços
22,866 € - 13,7196 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    35.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 70.0 13.0 Aço inoxidável 303

20228668

Intervalo de preços
5,6547 € - 3,3887 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    70.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 60.0 9.5 Aço inoxidável 303

20227180

Intervalo de preços
7,3336 € - 4,3981 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    60.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 35.0 16.0 Aço inoxidável 303

20227746

Intervalo de preços
7,4469 € - 4,4702 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    35.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 60.0 11.0 Aço inoxidável 303

20229269

Intervalo de preços
7,416 € - 4,4496 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    60.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 55.0 16.0 Aço inoxidável 303

20229467

Intervalo de preços
8,4769 € - 5,0882 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    55.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 70.0 11.0 Aço inoxidável 303

20229283

Intervalo de preços
8,3636 € - 5,0161 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    70.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 20.0 13.0 Aço inoxidável 303

20229337

Intervalo de preços
6,4684 € - 3,8831 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    20.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 100.0 13.0 Aço inoxidável 303

20229450

Intervalo de preços
10,1867 € - 6,1079 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    100.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 90.0 18.0 Aço inoxidável 303

20229665

Intervalo de preços
23,2059 € - 13,9256 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    90.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 65.0 16.0 Aço inoxidável 303

20229481

Intervalo de preços
8,7653 € - 5,2633 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    65.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 65.0 13.0 Aço inoxidável 303

20229412

Intervalo de preços
8,8992 € - 5,3354 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    65.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 80.0 16.0 Aço inoxidável 303

20229511

Intervalo de preços
10,2073 € - 6,1285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    80.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 40.0 13.0 Aço inoxidável 303

20229375

Intervalo de preços
8,2194 € - 4,9337 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    40.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 25.0 13.0 Aço inoxidável 303

20229344

Intervalo de preços
6,7465 € - 4,0479 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    25.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 70.0 16.0 Aço inoxidável 303

20229498

Intervalo de preços
9,373 € - 5,6238 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    70.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 90.0 13.0 Aço inoxidável 303

20229443

Intervalo de preços
9,4863 € - 5,6959 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    90.0