Menu Procurar

Parafusos cativos - Escareados

Em stock

Os parafusos cativos são fixadores de uniões seguros que foram concebidos para permanecerem fixados ao componente no qual estão instalados mesmo que sejam totalmente desapertados. Isto fornece conveniência, segurança e facilidade de utilização numa grande variedade de aplicações. São uma escolha popular para aplicações em que os parafusos tenham de ser removidos frequentemente ou em que a segurança seja uma preocupação. Isto porque os parafusos permanecem firmemente no lugar e não se desapertam da montagem. Estes parafusos são normalmente utilizados em eletrónica, maquinaria industrial, armários, painéis e dispositivos médicos.

Esta linha de parafusos cativos conta com uma secção escareada e uma cabeça sextavada. As cabeças sextavadas são ideais para a montagem de precisão e são particularmente utilizadas quando existe menos área de superfície. São utilizadas em cumprimento da Diretiva relativa a máquinas 2006/42/CE - em geral, a norma ISO 1207, que exige que os fixadores se mantenham fixados a resguardos fixos ou aplicações se forem removidos.

Os parafusos são fabricados em aço inoxidável, que é resistente à corrosão e ligeiramente magnéticos.

Note que, uma vez que estes parafusos possuem um diâmetro de haste mais pequeno, não devem ser apertados ao binário sugerido para um parafuso idêntico com o mesmo tamanho de rosca.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 190 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
52 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d3 max h1 max l1 025 l2 0.25 d1 d2 a012 d4 min Comprar
2,7707 € - 3,9552 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.2
2.50
60.0
7.5
M5
3.7
5.5
2,0909 € - 2,9767 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.5
2.20
25.0
6.0
M4
2.8
4.5
2,7913 € - 3,9861 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
3.00
40.0
8.0
M6
4.2
6.5
2,1836 € - 3,1209 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.2
2.50
25.0
7.5
M5
3.7
5.5
1,9055 € - 2,7192 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.5
2.20
10.0
6.0
M4
2.8
4.5
2,0085 € - 2,8737 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.2
2.50
14.0
7.5
M5
3.7
5.5
1,957 € - 2,8016 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.5
2.20
14.
6.0
M4
2.8
4.5
2,2042 € - 3,1518 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.5
2.20
35.0
6.0
M4
2.8
4.5
1,9776 € - 2,8325 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.5
2.20
16.0
6.0
M4
2.8
4.5
2,5029 € - 3,5844 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.5
2.20
60.0
6.0
M4
2.8
4.5
2,2557 € - 3,2342 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.2
2.50
30.0
7.5
M5
3.7
5.5
1,1845 € - 1,6892 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.7
1.80
20.0
3.7
M2.5
1.7
2.8
2,0394 € - 2,9046 € 280 Em stock
7.5
2.20
20.0
6.0
M4
2.8
4.5
2,3896 € - 3,4093 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.5
2.20
50.0
6.0
M4
2.8
4.5
1,2566 € - 1,8025 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.6
1.65
16.0
4.5
M3
2.0
3.5
1,0506 € - 1,5038 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.8
1.20
16.0
3.5
M2
1.2
2.5
1,339 € - 1,9055 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.6
1.65
25.0
4.5
M3
2.0
3.5
2,2557 € - 3,2342 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.5
2.20
40.0
6.0
M4
2.8
4.5
2,4308 € - 3,4814 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.2
2.50
40.0
7.5
M5
3.7
5.5
2,7295 € - 3,9037 € 2 Em stock
11.0
3.00
30.0
8.0
M6
4.2
6.5
  • de 3
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M5 60.0 Aço inoxidável 303

20181000

Intervalo de preços
3,9552 € - 2,7707 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M4 25.0 Aço inoxidável 303

20181079

Intervalo de preços
2,9767 € - 2,0909 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M6 40.0 Aço inoxidável 303

20181048

Intervalo de preços
3,9861 € - 2,7913 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M5 25.0 Aço inoxidável 303

20181086

Intervalo de preços
3,1209 € - 2,1836 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M4 10.0 Aço inoxidável 303

20182199

Intervalo de preços
2,7192 € - 1,9055 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M5 14.0 Aço inoxidável 303

20188504

Intervalo de preços
2,8737 € - 2,0085 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 025
    14.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M4 14. Aço inoxidável 303

20188481

Intervalo de preços
2,8016 € - 1,957 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 025
    14.
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M4 35.0 Aço inoxidável 303

20188498

Intervalo de preços
3,1518 € - 2,2042 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M4 16.0 Aço inoxidável 303

20180881

Intervalo de preços
2,8325 € - 1,9776 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M4 60.0 Aço inoxidável 303

20180935

Intervalo de preços
3,5844 € - 2,5029 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M5 30.0 Aço inoxidável 303

20180973

Intervalo de preços
3,2342 € - 2,2557 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M2.5 20.0 Aço inoxidável 303

20180805

Intervalo de preços
1,6892 € - 1,1845 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.7
  • d4 min
    2.8
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M4 20.0 Aço inoxidável 303

20180898

Intervalo de preços
2,9046 € - 2,0394 €

Níveis de stock
280 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M4 50.0 Aço inoxidável 303

20180928

Intervalo de preços
3,4093 € - 2,3896 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M3 16.0 Aço inoxidável 303

20180829

Intervalo de preços
1,8025 € - 1,2566 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M2 16.0 Aço inoxidável 303

20180751

Intervalo de preços
1,5038 € - 1,0506 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.2
  • d3 max
    3.8
  • d4 min
    2.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M3 25.0 Aço inoxidável 303

20180843

Intervalo de preços
1,9055 € - 1,339 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M4 40.0 Aço inoxidável 303

20180911

Intervalo de preços
3,2342 € - 2,2557 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M5 40.0 Aço inoxidável 303

20180980

Intervalo de preços
3,4814 € - 2,4308 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Parafuso prisioneiro Cabeça escareada M6 30.0 Aço inoxidável 303

20181031

Intervalo de preços
3,9037 € - 2,7295 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5