Menu Procurar

Parafusos cativos - cabeça de queijo

Em stock

Esta gama de parafusos cativos tem uma cabeça de queijo com duas opções: uma com chave Torx e outra com chave Philips. Por um lado, os parafusos com chave Torx proporcionam um encaixe positivo e rápido que transmite o binário com menos pressão descendente. Por outro lado, os parafusos com chave Philips podem suportar um binário elevado, o que os torna uma boa escolha para aplicações que exijam um ajuste apertado e facilitam a remoção do parafuso, mesmo que este tenha sido apertado com força. Ambos oferecem um excelente aspeto de fixação, ideal para a apresentação de produtos acabados.

Estes parafusos são uma solução de encaixe ideal para painéis com furos não roscados. Os tamanhos M8 têm uma Torx reduzida, enquanto os M3, M4, M5 e M6 possuem uma chave Phillips. São utilizados para cumprir a diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas - geralmente segundo a norma ISO 14583. Os parafusos cativos são normalmente utilizados com anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Estes parafusos são feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

Atenção: estes parafusos têm um diâmetro de haste menor e não devem ser apertados com a força recomendada para um parafuso equivalente com o tamanho de rosca apresentado.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 190 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
80 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 l2 025 l10 25 H1 max d3 max Tipo de drive d2 a012 Comprar
2,6128 € - 3,7235 € 5 Em stock
M5
7.5
25.0
3.9
10.0
Chave Torx
3.7
2,5176 € - 3,5966 € 100 Em stock
M4
6.0
25.0
3.2
8.0
Chave Torx
2.8
2,5176 € - 3,5966 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.5
25.0
2.5
6.0
Chave Torx
2.0
2,4647 € - 3,5225 € 99 Em stock
M3
4.5
20.0
2.5
6.0
Chave Torx
2.0
2,4647 € - 3,5225 € 420 Em stock
M4
6.0
16.0
3.2
8.0
Chave Torx
2.8
2,6128 € - 3,7235 € 9379 Em stock
M5
7.5
20.0
3.9
10.0
Chave Torx
3.7
2,4647 € - 3,5225 € 29 Em stock
M3
4.5
10.0
2.5
6.0
Chave Torx
2.0
2,5176 € - 3,5966 € 100 Em stock
M4
6.0
40.0
3.2
8.0
Chave Torx
2.8
2,5176 € - 3,5966 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
6.0
30.0
3.2
8.0
Chave Torx
2.8
2,4647 € - 3,5225 € 44 Em stock
M3
4.5
16.0
2.5
6.0
Chave Torx
2.0
2,6128 € - 3,7235 € 3 Em stock
M6
7.5
16.0
4.7
12.0
Chave Torx
4.2
2,6551 € - 3,7975 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
40.0
4.7
12.0
Chave Torx
4.2
2,6974 € - 3,861 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
50.0
4.7
12.0
Chave Torx
4.2
2,4647 € - 3,5225 € 9 Em stock
M4
6.0
12.0
3.2
8.0
Chave Torx
2.8
2,6551 € - 3,7975 € 53 Em stock
M6
7.5
20.0
4.7
12.0
Chave Torx
4.2
2,5599 € - 3,66 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
7.5
16.0
3.9
10.0
Chave Torx
3.7
2,6551 € - 3,7975 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
7.5
40.0
3.9
10.0
Chave Torx
3.7
2,6551 € - 3,7975 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
30.0
4.7
12.0
Chave Torx
4.2
2,5599 € - 3,66 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
7.5
12.0
3.9
10.0
Chave Torx
3.7
Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
80.0
4.7
12.0
Perfil Philips
4.2
  • de 4
Parafuso prisioneiro M5 N/A Aço inoxidável 303

20140120

Intervalo de preços
3,7235 € - 2,6128 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
  • l2 025
    7.5
Parafuso prisioneiro M4 N/A Aço inoxidável 303

20139179

Intervalo de preços
3,5966 € - 2,5176 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Parafuso prisioneiro M3 N/A Aço inoxidável 303

20137700

Intervalo de preços
3,5966 € - 2,5176 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
  • l2 025
    4.5
Parafuso prisioneiro M3 N/A Aço inoxidável 303

20137694

Intervalo de preços
3,5225 € - 2,4647 €

Níveis de stock
99 Em stock
Características
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
  • l2 025
    4.5
Parafuso prisioneiro M4 N/A Aço inoxidável 303

20137724

Intervalo de preços
3,5225 € - 2,4647 €

Níveis de stock
420 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Parafuso prisioneiro M5 N/A Aço inoxidável 303

20137793

Intervalo de preços
3,7235 € - 2,6128 €

Níveis de stock
9379 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
  • l2 025
    7.5
Parafuso prisioneiro M3 N/A Aço inoxidável 303

20137670

Intervalo de preços
3,5225 € - 2,4647 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
  • l2 025
    4.5
Parafuso prisioneiro M4 N/A Aço inoxidável 303

20137755

Intervalo de preços
3,5966 € - 2,5176 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Parafuso prisioneiro M4 N/A Aço inoxidável 303

20137748

Intervalo de preços
3,5966 € - 2,5176 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Parafuso prisioneiro M3 N/A Aço inoxidável 303

20137687

Intervalo de preços
3,5225 € - 2,4647 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
  • l2 025
    4.5
Parafuso prisioneiro M6 N/A Aço inoxidável 303

20137830

Intervalo de preços
3,7235 € - 2,6128 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Parafuso prisioneiro M6 N/A Aço inoxidável 303

20137861

Intervalo de preços
3,7975 € - 2,6551 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Parafuso prisioneiro M6 N/A Aço inoxidável 303

20137878

Intervalo de preços
3,861 € - 2,6974 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Parafuso prisioneiro M4 N/A Aço inoxidável 303

20137717

Intervalo de preços
3,5225 € - 2,4647 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
  • l2 025
    6.0
Parafuso prisioneiro M6 N/A Aço inoxidável 303

20137847

Intervalo de preços
3,7975 € - 2,6551 €

Níveis de stock
53 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Parafuso prisioneiro M5 N/A Aço inoxidável 303

20137786

Intervalo de preços
3,66 € - 2,5599 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
  • l2 025
    7.5
Parafuso prisioneiro M5 N/A Aço inoxidável 303

20137816

Intervalo de preços
3,7975 € - 2,6551 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
  • l2 025
    7.5
Parafuso prisioneiro M6 N/A Aço inoxidável 303

20137854

Intervalo de preços
3,7975 € - 2,6551 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5
Parafuso prisioneiro M5 N/A Aço inoxidável 303

20137779

Intervalo de preços
3,66 € - 2,5599 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
  • l2 025
    7.5
Parafuso prisioneiro M6 N/A Aço inoxidável 303

20188177


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
  • l2 025
    7.5