Menu Procurar

Parafusos cativos - Cabeça de botão

Em produção

Os parafusos cativos são fixadores de uniões seguros que foram concebidos para permanecerem fixados ao componente no qual estão instalados mesmo que sejam totalmente desapertados. Isto fornece conveniência, segurança e facilidade de utilização numa grande variedade de aplicações. São uma escolha popular para aplicações em que os parafusos tenham de ser removidos frequentemente ou em que a segurança seja uma preocupação. Isto porque os parafusos permanecem firmemente no lugar e não se desapertam da montagem. Estes parafusos são normalmente utilizados em eletrónica, maquinaria industrial, armários, painéis e dispositivos médicos.

Esta linha de parafusos cativos inclui uma cabeça de botão e chave Torx. As chaves Torx proporcionam um engate positivo, uma técnica de localização rápida para a transmissão de binário com a necessidade de menos pressão para baixo. São uma excelente opção para painéis com furos não roscados. São utilizadas em cumprimento da Diretiva relativa a máquinas 2006/42/CE - em geral, a norma ISO 14583, que exige que os fixadores se mantenham fixados a resguardos fixos ou aplicações se forem removidos.

Os parafusos são fabricados em aço inoxidável, que é resistente à corrosão e ligeiramente magnéticos.

Note que, uma vez que estes parafusos possuem um diâmetro de haste mais pequeno, não devem ser apertados ao binário sugerido para um parafuso idêntico com o mesmo tamanho de rosca.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 316, 1.4401
  • Resistência à tração: 480 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 200 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
140 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d3 max h1 max Material l1 025 d1 d2 a012 d4 min Comprar
3,5947 € - 5,1294 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
3.70
Aço inoxidável 316
40.0
M5
3.7
5.5
3,5947 € - 5,1294 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.5
4.70
Aço inoxidável 316
25.0
M6
4.2
6.5
2,1115 € - 3,0179 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
1.50
Aço inoxidável enegrecido 303
10.0
M2.5
1.7
2.8
3,0076 € - 4,2848 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.6
3.10
Aço inoxidável enegrecido 303
60.0
M4
2.8
4.5
2,1321 € - 3,0488 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
1.50
Aço inoxidável enegrecido 303
12.0
M2.5
1.7
2.8
2,4823 € - 3,5535 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.7
1.65
Aço inoxidável enegrecido 303
25.0
M3
2.0
3.5
3,6565 € - 5,2221 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.5
4.70
Aço inoxidável 316
80.0
M6
4.2
6.5
3,5535 € - 5,0676 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.5
4.70
Aço inoxidável 316
16.0
M6
4.2
6.5
2,7913 € - 3,9861 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.6
3.10
Aço inoxidável enegrecido 303
25.0
M4
2.8
4.5
2,4102 € - 3,4402 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.7
1.65
Aço inoxidável enegrecido 303
16.0
M3
2.0
3.5
3,5432 € - 5,0573 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
3.70
Aço inoxidável 316
25.0
M5
3.7
5.5
2,5441 € - 3,6256 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.7
1.65
Aço inoxidável enegrecido 303
30.0
M3
2.0
3.5
2,6162 € - 3,7389 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.7
1.65
Aço inoxidável enegrecido 303
40.0
M3
2.0
3.5
3,2136 € - 4,5938 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.6
3.10
Aço inoxidável 316
25.0
M4
2.8
4.5
2,0909 € - 2,9767 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
1.50
Aço inoxidável enegrecido 303
8.0
M2.5
1.7
2.8
3,5947 € - 5,1294 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
3.70
Aço inoxidável 316
60.0
M5
3.7
5.5
3,09 € - 4,4084 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.6
3.10
Aço inoxidável 316
16.0
M4
2.8
4.5
3,2445 € - 4,6247 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
3.70
Aço inoxidável 316
12.0
M5
3.7
5.5
2,3587 € - 3,3681 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.7
1.65
Aço inoxidável enegrecido 303
10.0
M3
2.0
3.5
2,7604 € - 3,9346 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.5
4.70
Aço inoxidável 303
30.0
M6
4.2
6.5
  • de 7
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M5 40.0 Aço inoxidável 316

20189181

Intervalo de preços
5,1294 € - 3,5947 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M6 25.0 Aço inoxidável 316

20189235

Intervalo de preços
5,1294 € - 3,5947 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M2.5 10.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20189303

Intervalo de preços
3,0179 € - 2,1115 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M4 60.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20189471

Intervalo de preços
4,2848 € - 3,0076 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M2.5 12.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20189310

Intervalo de preços
3,0488 € - 2,1321 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M3 25.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20189372

Intervalo de preços
3,5535 € - 2,4823 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M6 80.0 Aço inoxidável 316

20189280

Intervalo de preços
5,2221 € - 3,6565 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M6 16.0 Aço inoxidável 316

20189211

Intervalo de preços
5,0676 € - 3,5535 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M4 25.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20189433

Intervalo de preços
3,9861 € - 2,7913 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M3 16.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20189358

Intervalo de preços
3,4402 € - 2,4102 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M5 25.0 Aço inoxidável 316

20189167

Intervalo de preços
5,0573 € - 3,5432 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M3 30.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20189389

Intervalo de preços
3,6256 € - 2,5441 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M3 40.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20189396

Intervalo de preços
3,7389 € - 2,6162 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M4 25.0 Aço inoxidável 316

20189082

Intervalo de preços
4,5938 € - 3,2136 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M2.5 8.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20189297

Intervalo de preços
2,9767 € - 2,0909 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M5 60.0 Aço inoxidável 316

20189204

Intervalo de preços
5,1294 € - 3,5947 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M4 16.0 Aço inoxidável 316

20189068

Intervalo de preços
4,4084 € - 3,09 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M5 12.0 Aço inoxidável 316

20189136

Intervalo de preços
4,6247 € - 3,2445 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M3 10.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20189341

Intervalo de preços
3,3681 € - 2,3587 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M6 30.0 Aço inoxidável 303

20188894

Intervalo de preços
3,9346 € - 2,7604 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5