Menu Procurar

Parafusos Cativos - Cabeça de Queijo

Em stock

Esta gama de Parafusos Cativos apresenta uma cabeça cilíndrica para chave sextavada. A montagem com chave sextavada é indicada para uma maior precisão e sempre que há pouca superfície disponível.

São uma solução de encaixe ideal para painéis com furos não roscados. São utilizados para cumprir a diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas - geralmente segundo a norma ISO 1207. Os parafusos cativos são normalmente utilizados com anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Estes parafusos são feitos em aço inoxidável que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

Atenção: estes parafusos têm um diâmetro de haste menor e não devem ser apertados com a força recomendada para um parafuso equivalente com o tamanho de rosca apresentado.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
56 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 l2 025 h1 d4 min l10 25 d2 a012 d3 Comprar
2,3999 € - 3,4299 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
3.7
1.6
2.8
30.0
1.7
4.5
2,3587 € - 3,3681 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
1.3
2.5
20.0
1.2
3.8
2,4514 € - 3,502 € 100 Em stock
M3.5
5.2
2.4
3.8
20.0
2.3
6.0
2,3587 € - 3,3681 € 100 Em stock
M2
3.0
1.3
2.5
12.0
1.2
3.8
2,3999 € - 3,4299 € 90 Em stock
M2.5
3.7
1.6
2.8
25.0
1.7
4.5
2,4514 € - 3,502 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3.5
5.2
2.4
3.8
40.0
2.3
6.0
2,3999 € - 3,4299 € 100 Em stock
M2.5
3.7
1.6
2.8
20.0
1.7
4.5
2,4514 € - 3,502 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
6.0
2.6
4.5
20.0
2.8
7.0
2,4926 € - 3,5638 € 60 Em stock
M5
7.5
3.3
5.5
16.0
3.7
8.5
2,4926 € - 3,5638 € 49 Em stock
M5
7.5
3.3
5.5
12.0
3.7
8.5
2,5853 € - 3,6977 € 46 Em stock
M6
7.5
3.9
6.5
20.0
4.2
10.0
2,6265 € - 3,7595 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
3.9
6.5
80.0
4.2
10.0
2,5441 € - 3,6256 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
3.9
6.5
16.0
4.2
10.0
2,5853 € - 3,6977 € 100 Em stock
M5
7.5
3.3
5.5
60.0
3.7
8.5
2,5853 € - 3,6977 € 100 Em stock
M5
7.5
3.3
5.5
30.0
3.7
8.5
2,5853 € - 3,6977 € 100 Em stock
M5
7.5
3.3
5.5
80.0
3.7
8.5
2,4514 € - 3,502 € 100 Em stock
M4
6.0
2.6
4.5
60.0
2.8
7.0
2,5853 € - 3,6977 € 69 Em stock
M6
7.5
3.9
6.5
30.0
4.2
10.0
2,5853 € - 3,6977 € 86 Em stock
M6
7.5
3.9
6.5
40.0
4.2
10.0
2,6265 € - 3,7595 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
7.5
3.9
6.5
60.0
4.2
10.0
  • de 3
Parafuso prisioneiro M2.5 N/A Aço inoxidável 303

20137335

Intervalo de preços
3,4299 € - 2,3999 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • d3
    4.5
  • d4 min
    2.8
Parafuso prisioneiro M2 N/A Aço inoxidável 303

20137298

Intervalo de preços
3,3681 € - 2,3587 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • d2 a012
    1.2
  • l2 025
    3.0
  • d3
    3.8
  • d4 min
    2.5
Parafuso prisioneiro M3.5 N/A Aço inoxidável 303

20137427

Intervalo de preços
3,502 € - 2,4514 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • d3
    6.0
  • d4 min
    3.8
Parafuso prisioneiro M2 N/A Aço inoxidável 303

20137274

Intervalo de preços
3,3681 € - 2,3587 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M2
  • d2 a012
    1.2
  • l2 025
    3.0
  • d3
    3.8
  • d4 min
    2.5
Parafuso prisioneiro M2.5 N/A Aço inoxidável 303

20137328

Intervalo de preços
3,4299 € - 2,3999 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • d3
    4.5
  • d4 min
    2.8
Parafuso prisioneiro M3.5 N/A Aço inoxidável 303

20137458

Intervalo de preços
3,502 € - 2,4514 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • l2 025
    5.2
  • d3
    6.0
  • d4 min
    3.8
Parafuso prisioneiro M2.5 N/A Aço inoxidável 303

20137311

Intervalo de preços
3,4299 € - 2,3999 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.7
  • l2 025
    3.7
  • d3
    4.5
  • d4 min
    2.8
Parafuso prisioneiro M4 N/A Aço inoxidável 303

20137489

Intervalo de preços
3,502 € - 2,4514 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
  • d4 min
    4.5
Parafuso prisioneiro M5 N/A Aço inoxidável 303

20137533

Intervalo de preços
3,5638 € - 2,4926 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Parafuso prisioneiro M5 N/A Aço inoxidável 303

20137526

Intervalo de preços
3,5638 € - 2,4926 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Parafuso prisioneiro M6 N/A Aço inoxidável 303

20137618

Intervalo de preços
3,6977 € - 2,5853 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    6.5
Parafuso prisioneiro M6 N/A Aço inoxidável 303

20137663

Intervalo de preços
3,7595 € - 2,6265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    6.5
Parafuso prisioneiro M6 N/A Aço inoxidável 303

20137601

Intervalo de preços
3,6256 € - 2,5441 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    6.5
Parafuso prisioneiro M5 N/A Aço inoxidável 303

20137588

Intervalo de preços
3,6977 € - 2,5853 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Parafuso prisioneiro M5 N/A Aço inoxidável 303

20137557

Intervalo de preços
3,6977 € - 2,5853 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Parafuso prisioneiro M5 N/A Aço inoxidável 303

20137595

Intervalo de preços
3,6977 € - 2,5853 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    8.5
  • d4 min
    5.5
Parafuso prisioneiro M4 N/A Aço inoxidável 303

20137519

Intervalo de preços
3,502 € - 2,4514 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    7.0
  • d4 min
    4.5
Parafuso prisioneiro M6 N/A Aço inoxidável 303

20137625

Intervalo de preços
3,6977 € - 2,5853 €

Níveis de stock
69 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    6.5
Parafuso prisioneiro M6 N/A Aço inoxidável 303

20137632

Intervalo de preços
3,6977 € - 2,5853 €

Níveis de stock
86 Em stock
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    6.5
Parafuso prisioneiro M6 N/A Aço inoxidável 303

20137656

Intervalo de preços
3,7595 € - 2,6265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    6.5