Menu Procurar

Parafusos auto-roscantes - Cabeça pan

Em stock

Os parafusos auto-roscantes de cabeça Pan podem ser instalados com uma aparafusadora de cabeça Phillips e são ideais para unir painéis de folhas finas. Fabricados em poliftalamida com reforços de vidro a 45% com acabamento em preto.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Material Comprimento da rosca Comprar
0,3378 € - 0,3556 € 3408 Em stock
PPA
25.0 mm
0,1543 € - 0,1623 € 3874 Em stock
4.8 mm
PPA
13.0 mm
0,2488 € - 0,2618 € 248080 Em stock
PPA
38.0 mm
0,1904 € - 0,2004 € 2718 Em stock
PPA
13.0 mm
0,1612 € - 0,1696 € 572 Em stock
PPA
16.0 mm
0,3113 € - 0,3277 € 669 Em stock
PPA
25.0 mm
0,5394 € - 0,5677 € 4000 Em stock
PPA
50.0 mm
0,3768 € - 0,3968 € 771 Em stock
3.5 mm
PPA
6.5 mm
0,7007 € - 0,7372 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.3 mm
PPA
16.0 mm
0,2196 € - 0,2311 € 23400 Em stock
4.2 mm
PPA
16.0 mm
1,7377 € - 1,8283 € 450 Em stock
8.0 mm
PPA
50.0 mm
0,175 € - 0,1843 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
PPA
13.0 mm
0,3294 € - 0,347 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
PPA
19.0 mm
0,6699 € - 0,7052 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
PPA
19.0 mm
0,3847 € - 0,4056 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
PPA
16.0 mm
0,2951 € - 0,3105 € 1178 Em stock
3.5 mm
PPA
9.5 mm
0,3492 € - 0,3669 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2 mm
PPA
9.5 mm
0,6964 € - 0,7328 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.3 mm
PPA
25.0 mm
0,6809 € - 0,7174 € 700 Em stock
6.3 mm
PPA
19.0 mm
0,5228 € - 0,5504 € 2464 Em stock
4.8 mm
PPA
38.0 mm
  • de 2
Parafuso Parker Chave cruzada 25.0 mm PPA

10105627

Intervalo de preços
0,3556 € - 0,3378 €

Níveis de stock
3408 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 4.8 mm 13.0 mm PPA

10105542

Intervalo de preços
0,1623 € - 0,1543 €

Níveis de stock
3874 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    4.8 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
Parafuso Parker Chave cruzada 38.0 mm PPA

10105580

Intervalo de preços
0,2618 € - 0,2488 €

Níveis de stock
248080 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    38.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 13.0 mm PPA

10105511

Intervalo de preços
0,2004 € - 0,1904 €

Níveis de stock
2718 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    13.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 16.0 mm PPA

10105559

Intervalo de preços
0,1696 € - 0,1612 €

Níveis de stock
572 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 25.0 mm PPA

10105597

Intervalo de preços
0,3277 € - 0,3113 €

Níveis de stock
669 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 50.0 mm PPA

10105634

Intervalo de preços
0,5677 € - 0,5394 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 3.5 mm 6.5 mm PPA Preto

10376645

Intervalo de preços
0,3968 € - 0,3768 €

Níveis de stock
771 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    6.5 mm
  • Tamanho da rosca
    3.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
Parafuso Parker Chave cruzada 6.3 mm 16.0 mm PPA Preto

10376768

Intervalo de preços
0,7372 € - 0,7007 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    6.3 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
Parafuso Parker Chave cruzada 4.2 mm 16.0 mm PPA Preto

10376706

Intervalo de preços
0,2311 € - 0,2196 €

Níveis de stock
23400 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    4.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
Parafuso Parker Chave cruzada 8.0 mm 50.0 mm PPA Preto

10376799

Intervalo de preços
1,8283 € - 1,7377 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Parafuso Parker Chave cruzada 3.5 mm 13.0 mm PPA Preto

10376669

Intervalo de preços
0,1843 € - 0,175 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
Parafuso Parker Chave cruzada 4.8 mm 19.0 mm PPA Preto

10376720

Intervalo de preços
0,347 € - 0,3294 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    4.8 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
Parafuso Parker Chave cruzada 5.5 mm 19.0 mm PPA Preto

10376751

Intervalo de preços
0,7052 € - 0,6699 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    5.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
Parafuso Parker Chave cruzada 4.8 mm 16.0 mm PPA Preto

10376713

Intervalo de preços
0,4056 € - 0,3847 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    4.8 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
Parafuso Parker Chave cruzada 3.5 mm 9.5 mm PPA Preto

10376652

Intervalo de preços
0,3105 € - 0,2951 €

Níveis de stock
1178 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    9.5 mm
  • Tamanho da rosca
    3.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
Parafuso Parker Chave cruzada 4.2 mm 9.5 mm PPA Preto

10376683

Intervalo de preços
0,3669 € - 0,3492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    9.5 mm
  • Tamanho da rosca
    4.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
Parafuso Parker Chave cruzada 6.3 mm 25.0 mm PPA Preto

10376782

Intervalo de preços
0,7328 € - 0,6964 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    6.3 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
Parafuso Parker Chave cruzada 6.3 mm 19.0 mm PPA Preto

10376775

Intervalo de preços
0,7174 € - 0,6809 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    6.3 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
Parafuso Parker Chave cruzada 4.8 mm 38.0 mm PPA Preto

10376744

Intervalo de preços
0,5504 € - 0,5228 €

Níveis de stock
2464 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    38.0 mm
  • Tamanho da rosca
    4.8 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm