Menu Procurar

Parafusos auto-roscantes - Cabeça pan

Em stock

Os parafusos auto-roscantes de cabeça Pan podem ser instalados com uma aparafusadora de cabeça Phillips e são ideais para unir painéis de folhas finas. Fabricados em poliftalamida com reforços de vidro a 45% com acabamento em preto.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Material Comprimento da rosca Comprar
10105498 0,1041 € - 0,1096 € 489 Em stock
PPA
16.0 mm
0,1461 € - 0,1539 € 189 Em stock
PPA
9.5 mm
0,1704 € - 0,1795 € 277 Em stock
PPA
9.5 mm
0,1854 € - 0,1951 € 2718 Em stock
PPA
13.0 mm
0,318 € - 0,3348 € 8000 Em stock
PPA
19.0 mm
10105481 0,0771 € - 0,0812 € 8000 Em stock
PPA
13.0 mm
0,1583 € - 0,1667 € 877 Em stock
PPA
19.0 mm
0,5252 € - 0,5528 € 4000 Em stock
PPA
50.0 mm
0,157 € - 0,1652 € 572 Em stock
PPA
16.0 mm
0,3032 € - 0,3191 € 669 Em stock
PPA
25.0 mm
0,1908 € - 0,2008 € 22000 Em stock
PPA
22.0 mm
0,1092 € - 0,1149 € 120 Em stock
PPA
16.0 mm
0,1461 € - 0,1539 € 986 Em stock
PPA
6.5 mm
0,3302 € - 0,3476 € 1310 Em stock
PPA
50.0 mm
0,1922 € - 0,2023 € Solicite o prazo de entrega aqui
PPA
9.5 mm
0,1502 € - 0,1581 € 3874 Em stock
4.8 mm
PPA
13.0 mm
0,2422 € - 0,2549 € 248080 Em stock
PPA
38.0 mm
0,3289 € - 0,3462 € 3408 Em stock
PPA
25.0 mm
0,2138 € - 0,225 € 23400 Em stock
4.2 mm
PPA
16.0 mm
0,3981 € - 0,419 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
PPA
22.0 mm
  • de 2
Parafuso Parker Chave cruzada 16.0 mm PPA

10105498

Intervalo de preços
0,1096 € - 0,1041 €

Níveis de stock
489 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 9.5 mm PPA

10105474

Intervalo de preços
0,1539 € - 0,1461 €

Níveis de stock
189 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    9.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 9.5 mm PPA

10105535

Intervalo de preços
0,1795 € - 0,1704 €

Níveis de stock
277 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    9.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 13.0 mm PPA

10105511

Intervalo de preços
0,1951 € - 0,1854 €

Níveis de stock
2718 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    13.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 19.0 mm PPA

10105610

Intervalo de preços
0,3348 € - 0,318 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    19.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 13.0 mm PPA

10105481

Intervalo de preços
0,0812 € - 0,0771 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    13.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 19.0 mm PPA

10105566

Intervalo de preços
0,1667 € - 0,1583 €

Níveis de stock
877 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    19.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 50.0 mm PPA

10105634

Intervalo de preços
0,5528 € - 0,5252 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 16.0 mm PPA

10105559

Intervalo de preços
0,1652 € - 0,157 €

Níveis de stock
572 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 25.0 mm PPA

10105597

Intervalo de preços
0,3191 € - 0,3032 €

Níveis de stock
669 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 22.0 mm PPA

10105573

Intervalo de preços
0,2008 € - 0,1908 €

Níveis de stock
22000 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    22.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 16.0 mm PPA

10105528

Intervalo de preços
0,1149 € - 0,1092 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 6.5 mm PPA

10105467

Intervalo de preços
0,1539 € - 0,1461 €

Níveis de stock
986 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    6.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 50.0 mm PPA

10105603

Intervalo de preços
0,3476 € - 0,3302 €

Níveis de stock
1310 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 9.5 mm PPA

10105504

Intervalo de preços
0,2023 € - 0,1922 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    9.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 4.8 mm 13.0 mm PPA

10105542

Intervalo de preços
0,1581 € - 0,1502 €

Níveis de stock
3874 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    4.8 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
Parafuso Parker Chave cruzada 38.0 mm PPA

10105580

Intervalo de preços
0,2549 € - 0,2422 €

Níveis de stock
248080 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    38.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 25.0 mm PPA

10105627

Intervalo de preços
0,3462 € - 0,3289 €

Níveis de stock
3408 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 4.2 mm 16.0 mm PPA Preto

10376706

Intervalo de preços
0,225 € - 0,2138 €

Níveis de stock
23400 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    4.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
Parafuso Parker Chave cruzada 4.8 mm 22.0 mm PPA Preto

10376737

Intervalo de preços
0,419 € - 0,3981 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    22.0 mm
  • Tamanho da rosca
    4.8 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm