Menu Procurar

Parafusos auto-roscantes - Cabeça pan

Em stock

Os parafusos auto-roscantes de cabeça Pan podem ser instalados com uma aparafusadora de cabeça Phillips e são ideais para unir painéis de folhas finas. Fabricados em poliftalamida com reforços de vidro a 45% com acabamento em preto.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Material Comprimento da rosca Comprar
0,3981 € - 0,419 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
PPA
22.0 mm
0,2003 € - 0,2108 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
PPA
16.0 mm
1,692 € - 1,7802 € 450 Em stock
8.0 mm
PPA
50.0 mm
0,3669 € - 0,3864 € 771 Em stock
3.5 mm
PPA
6.5 mm
0,6823 € - 0,7179 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.3 mm
PPA
16.0 mm
0,1655 € - 0,1743 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
PPA
13.0 mm
0,663 € - 0,6985 € 800 Em stock
6.3 mm
PPA
19.0 mm
0,3401 € - 0,3573 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2 mm
PPA
9.5 mm
0,3207 € - 0,3379 € 3088 Em stock
4.8 mm
PPA
19.0 mm
0,6522 € - 0,6867 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5 mm
PPA
19.0 mm
0,6781 € - 0,7135 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.3 mm
PPA
25.0 mm
0,3746 € - 0,395 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
PPA
16.0 mm
0,4003 € - 0,4218 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2 mm
PPA
13.0 mm
0,5091 € - 0,536 € 2664 Em stock
4.8 mm
PPA
38.0 mm
0,2873 € - 0,3024 € 3578 Em stock
3.5 mm
PPA
9.5 mm
0,157 € - 0,1652 € 572 Em stock
PPA
16.0 mm
0,3032 € - 0,3191 € 669 Em stock
PPA
25.0 mm
0,1583 € - 0,1667 € 877 Em stock
PPA
19.0 mm
0,1092 € - 0,1149 € 120 Em stock
PPA
16.0 mm
0,3302 € - 0,3476 € 1310 Em stock
PPA
50.0 mm
  • de 2
Parafuso Parker Chave cruzada 4.8 mm 22.0 mm PPA Preto

10376737

Intervalo de preços
0,419 € - 0,3981 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    22.0 mm
  • Tamanho da rosca
    4.8 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
Parafuso Parker Chave cruzada 3.5 mm 16.0 mm PPA Preto

10376676

Intervalo de preços
0,2108 € - 0,2003 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
Parafuso Parker Chave cruzada 8.0 mm 50.0 mm PPA Preto

10376799

Intervalo de preços
1,7802 € - 1,692 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Parafuso Parker Chave cruzada 3.5 mm 6.5 mm PPA Preto

10376645

Intervalo de preços
0,3864 € - 0,3669 €

Níveis de stock
771 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    6.5 mm
  • Tamanho da rosca
    3.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
Parafuso Parker Chave cruzada 6.3 mm 16.0 mm PPA Preto

10376768

Intervalo de preços
0,7179 € - 0,6823 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    6.3 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
Parafuso Parker Chave cruzada 3.5 mm 13.0 mm PPA Preto

10376669

Intervalo de preços
0,1743 € - 0,1655 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
Parafuso Parker Chave cruzada 6.3 mm 19.0 mm PPA Preto

10376775

Intervalo de preços
0,6985 € - 0,663 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    6.3 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
Parafuso Parker Chave cruzada 4.2 mm 9.5 mm PPA Preto

10376683

Intervalo de preços
0,3573 € - 0,3401 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    9.5 mm
  • Tamanho da rosca
    4.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
Parafuso Parker Chave cruzada 4.8 mm 19.0 mm PPA Preto

10376720

Intervalo de preços
0,3379 € - 0,3207 €

Níveis de stock
3088 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    4.8 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
Parafuso Parker Chave cruzada 5.5 mm 19.0 mm PPA Preto

10376751

Intervalo de preços
0,6867 € - 0,6522 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    5.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
Parafuso Parker Chave cruzada 6.3 mm 25.0 mm PPA Preto

10376782

Intervalo de preços
0,7135 € - 0,6781 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    6.3 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
Parafuso Parker Chave cruzada 4.8 mm 16.0 mm PPA Preto

10376713

Intervalo de preços
0,395 € - 0,3746 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    4.8 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
Parafuso Parker Chave cruzada 4.2 mm 13.0 mm PPA Preto

10376690

Intervalo de preços
0,4218 € - 0,4003 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    4.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
Parafuso Parker Chave cruzada 4.8 mm 38.0 mm PPA Preto

10376744

Intervalo de preços
0,536 € - 0,5091 €

Níveis de stock
2664 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    38.0 mm
  • Tamanho da rosca
    4.8 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
Parafuso Parker Chave cruzada 3.5 mm 9.5 mm PPA Preto

10376652

Intervalo de preços
0,3024 € - 0,2873 €

Níveis de stock
3578 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    9.5 mm
  • Tamanho da rosca
    3.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
Parafuso Parker Chave cruzada 16.0 mm PPA

10105559

Intervalo de preços
0,1652 € - 0,157 €

Níveis de stock
572 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 25.0 mm PPA

10105597

Intervalo de preços
0,3191 € - 0,3032 €

Níveis de stock
669 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 19.0 mm PPA

10105566

Intervalo de preços
0,1667 € - 0,1583 €

Níveis de stock
877 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    19.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 16.0 mm PPA

10105528

Intervalo de preços
0,1149 € - 0,1092 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 50.0 mm PPA

10105603

Intervalo de preços
0,3476 € - 0,3302 €

Níveis de stock
1310 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante