Os parafusos auto-roscantes de cabeça Pan podem ser instalados com uma aparafusadora de cabeça Phillips e são ideais para unir painéis de folhas finas. Fabricados em poliftalamida com reforços de vidro a 45% com acabamento em preto.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Tamanho da rosca | Material | Comprimento da rosca | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3981 € - 0,419 € |
Solicite o prazo de entrega |
4.8 mm
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,2008 € | 22000 Em stock |
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,318 € - 0,3348 € | 8000 Em stock |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 10105498 | 0,1041 € - 0,1096 € | 489 Em stock |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
| 0,1704 € - 0,1795 € | 277 Em stock |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1461 € - 0,1539 € | 986 Em stock |
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,3669 € - 0,3864 € | 771 Em stock |
3.5 mm
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,6823 € - 0,7179 € |
Solicite o prazo de entrega |
6.3 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3401 € - 0,3573 € |
Solicite o prazo de entrega |
4.2 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6781 € - 0,7135 € |
Solicite o prazo de entrega |
6.3 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6522 € - 0,6867 € |
Solicite o prazo de entrega |
5.5 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1655 € - 0,1743 € |
Solicite o prazo de entrega |
3.5 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,3207 € - 0,3379 € | 3088 Em stock |
4.8 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,663 € - 0,6985 € | 800 Em stock |
6.3 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,4003 € - 0,4218 € |
Solicite o prazo de entrega |
4.2 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,5091 € - 0,536 € | 2664 Em stock |
4.8 mm
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,3746 € - 0,395 € |
Solicite o prazo de entrega |
4.8 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2873 € - 0,3024 € | 3578 Em stock |
3.5 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2003 € - 0,2108 € |
Solicite o prazo de entrega |
3.5 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,692 € - 1,7802 € | 450 Em stock |
8.0 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar