Menu Procurar

Parafusos auto-roscantes - Cabeça pan

Em stock

Os parafusos auto-roscantes de cabeça Pan podem ser instalados com uma aparafusadora de cabeça Phillips e são ideais para unir painéis de folhas finas. Fabricados em poliftalamida com reforços de vidro a 45% com acabamento em preto.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Material Comprimento da rosca Comprar
0,3391 € - 0,357 € 1310 Em stock
PPA
50.0 mm
0,5394 € - 0,5677 € 4000 Em stock
PPA
50.0 mm
0,1501 € - 0,158 € 986 Em stock
PPA
6.5 mm
0,1543 € - 0,1623 € 3874 Em stock
4.8 mm
PPA
13.0 mm
0,2488 € - 0,2618 € 247080 Em stock
PPA
38.0 mm
0,3378 € - 0,3556 € 3408 Em stock
PPA
25.0 mm
0,1974 € - 0,2078 € Solicite o prazo de entrega aqui
PPA
9.5 mm
0,1612 € - 0,1696 € 572 Em stock
PPA
16.0 mm
0,3113 € - 0,3277 € 669 Em stock
PPA
25.0 mm
0,1122 € - 0,118 € 120 Em stock
PPA
16.0 mm
0,1626 € - 0,1712 € 877 Em stock
PPA
19.0 mm
0,1904 € - 0,2004 € 2718 Em stock
PPA
13.0 mm
10105481 0,0792 € - 0,0834 € 8000 Em stock
PPA
13.0 mm
0,1501 € - 0,158 € 189 Em stock
PPA
9.5 mm
10105498 0,107 € - 0,1126 € 489 Em stock
PPA
16.0 mm
0,3266 € - 0,3438 € 7000 Em stock
PPA
19.0 mm
0,1959 € - 0,2062 € 22000 Em stock
PPA
22.0 mm
0,175 € - 0,1843 € 277 Em stock
PPA
9.5 mm
0,3847 € - 0,4056 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
PPA
16.0 mm
0,3492 € - 0,3669 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2 mm
PPA
9.5 mm
  • de 2
Parafuso Parker Chave cruzada 50.0 mm PPA

10105603

Intervalo de preços
0,357 € - 0,3391 €

Níveis de stock
1310 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 50.0 mm PPA

10105634

Intervalo de preços
0,5677 € - 0,5394 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 6.5 mm PPA

10105467

Intervalo de preços
0,158 € - 0,1501 €

Níveis de stock
986 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    6.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 4.8 mm 13.0 mm PPA

10105542

Intervalo de preços
0,1623 € - 0,1543 €

Níveis de stock
3874 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    4.8 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
Parafuso Parker Chave cruzada 38.0 mm PPA

10105580

Intervalo de preços
0,2618 € - 0,2488 €

Níveis de stock
247080 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    38.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 25.0 mm PPA

10105627

Intervalo de preços
0,3556 € - 0,3378 €

Níveis de stock
3408 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 9.5 mm PPA

10105504

Intervalo de preços
0,2078 € - 0,1974 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    9.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 16.0 mm PPA

10105559

Intervalo de preços
0,1696 € - 0,1612 €

Níveis de stock
572 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 25.0 mm PPA

10105597

Intervalo de preços
0,3277 € - 0,3113 €

Níveis de stock
669 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 16.0 mm PPA

10105528

Intervalo de preços
0,118 € - 0,1122 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 19.0 mm PPA

10105566

Intervalo de preços
0,1712 € - 0,1626 €

Níveis de stock
877 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    19.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 13.0 mm PPA

10105511

Intervalo de preços
0,2004 € - 0,1904 €

Níveis de stock
2718 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    13.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 13.0 mm PPA

10105481

Intervalo de preços
0,0834 € - 0,0792 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    13.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 9.5 mm PPA

10105474

Intervalo de preços
0,158 € - 0,1501 €

Níveis de stock
189 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    9.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 16.0 mm PPA

10105498

Intervalo de preços
0,1126 € - 0,107 €

Níveis de stock
489 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 19.0 mm PPA

10105610

Intervalo de preços
0,3438 € - 0,3266 €

Níveis de stock
7000 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    19.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 22.0 mm PPA

10105573

Intervalo de preços
0,2062 € - 0,1959 €

Níveis de stock
22000 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    22.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 9.5 mm PPA

10105535

Intervalo de preços
0,1843 € - 0,175 €

Níveis de stock
277 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    9.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 4.8 mm 16.0 mm PPA Preto

10376713

Intervalo de preços
0,4056 € - 0,3847 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    4.8 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
Parafuso Parker Chave cruzada 4.2 mm 9.5 mm PPA Preto

10376683

Intervalo de preços
0,3669 € - 0,3492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    9.5 mm
  • Tamanho da rosca
    4.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm