Menu Procurar

Parafuso de pressão - ranhura de plástico

Em stock

Os parafusos de ajuste são utilizados para fixar objetos, aplicando força ou fricção com ou contra outro objeto, como a fixação de uma polia ou engrenagem num eixo.

A nossa gama é fabricada em Nylon 6/6 natural e está disponível numa vasta gama de tamanhos de roscas, comprimentos de roscas e tamanhos de ranhuras. Os parafusos de ajuste são ideais para quando a cabeça do parafuso tiver de se projetar da peça de trabalho na aplicação.

  • Livre de corrosão e resistente à maioria dos químicos
  • Consulte a norma DIN 551 apenas para fins de orientação
  • Cumpre a tolerância de dimensões da NFE 25-125, DIN 912
  • Classificação de resistência às chamas: UL94 V2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
67 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Comprar
0,0536 € - 0,0662 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4 x 0.7
40.0 mm
0,0398 € - 0,0491 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5 x 0.8
6.0 mm
0,0582 € - 0,0582 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/4-20
6.4 mm
0,0364 € - 0,045 € 703 Em stock
M4 x 0.7
4.0 mm
0,0458 € - 0,0565 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
5.0 mm
0,0366 € - 0,0451 € 3000 Em stock
M4 x 0.7
8.0 mm
0,0375 € - 0,0463 € 873 Em stock
M4
20.0 mm
0,037 € - 0,0457 € 3457 Em stock
M4 x 0.7
12.0 mm
0,0633 € - 0,0781 € 7018 Em stock
M4
30.0 mm
0,0583 € - 0,072 € 17500 Em stock
M5 x 0.8
30.0 mm
0,0372 € - 0,0459 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4 x 0.7
16.0 mm
0,0562 € - 0,0694 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5 x 0.8
25.0 mm
0,0367 € - 0,0453 € 32289 Em stock
M4
10.0 mm
0,0377 € - 0,0465 € 4276 Em stock
M4 x 0.7
25.0 mm
0,058 € - 0,0716 € 900 Em stock
M6 x 1.0
8.0 mm
0,0925 € - 0,1142 € 571 Em stock
M6 x 1.0
60.0 mm
0,2027 € - 0,2503 € 1500 Em stock
M8
50.0 mm
0,1852 € - 0,2287 € 3592 Em stock
M8 x 1.25
8.0 mm
0,2788 € - 0,3442 € 260 Em stock
M10 x 1.5
60.0 mm
0,20 € - 0,2469 € 3700 Em stock
M10
16.0 mm
  • de 4
Conjunto de parafusos M4 x 0.7 0.7 mm 40.0 mm Nylon 6/6

10398401

Intervalo de preços
0,0662 € - 0,0536 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Conjunto de parafusos M5 x 0.8 0.8 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10398975

Intervalo de preços
0,0491 € - 0,0398 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Conjunto de parafusos 1/4-20 0.250 in Nylon 6/6

10324554

Intervalo de preços
0,0582 € - 0,0582 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    6.4 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4-20
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Conjunto de parafusos M4 x 0.7 0.7 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10398395

Intervalo de preços
0,045 € - 0,0364 €

Níveis de stock
703 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Conjunto de parafusos M6 x 1.0 1.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10399705

Intervalo de preços
0,0565 € - 0,0458 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Conjunto de parafusos M4 x 0.7 0.7 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10297179

Intervalo de preços
0,0451 € - 0,0366 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Conjunto de parafusos M4 0.7 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10297216

Intervalo de preços
0,0463 € - 0,0375 €

Níveis de stock
873 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos M4 x 0.7 0.7 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10297193

Intervalo de preços
0,0457 € - 0,037 €

Níveis de stock
3457 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Conjunto de parafusos M4 0.7 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10297230

Intervalo de preços
0,0781 € - 0,0633 €

Níveis de stock
7018 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos M5 x 0.8 0.8 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10297766

Intervalo de preços
0,072 € - 0,0583 €

Níveis de stock
17500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Conjunto de parafusos M4 x 0.7 0.7 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10297209

Intervalo de preços
0,0459 € - 0,0372 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Conjunto de parafusos M5 x 0.8 0.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10297759

Intervalo de preços
0,0694 € - 0,0562 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Conjunto de parafusos M4 0.7 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10297186

Intervalo de preços
0,0453 € - 0,0367 €

Níveis de stock
32289 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos M4 x 0.7 0.7 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10297223

Intervalo de preços
0,0465 € - 0,0377 €

Níveis de stock
4276 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Conjunto de parafusos M6 x 1.0 1.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10298442

Intervalo de preços
0,0716 € - 0,058 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Conjunto de parafusos M6 x 1.0 1.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6

10298473

Intervalo de preços
0,1142 € - 0,0925 €

Níveis de stock
571 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Conjunto de parafusos M8 1.25 mm 50.0 mm Nylon 6/6

10298923

Intervalo de preços
0,2503 € - 0,2027 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos M8 x 1.25 1.25 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10298893

Intervalo de preços
0,2287 € - 0,1852 €

Níveis de stock
3592 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Conjunto de parafusos M10 x 1.5 1.5 mm 60.0 mm Nylon 6/6

10299289

Intervalo de preços
0,3442 € - 0,2788 €

Níveis de stock
260 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Conjunto de parafusos M10 1.5 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10299258

Intervalo de preços
0,2469 € - 0,20 €

Níveis de stock
3700 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos