Menu Procurar

Parafuso de pressão - ranhura de plástico

Em stock

Os parafusos de ajuste são utilizados para fixar objetos, aplicando força ou fricção com ou contra outro objeto, como a fixação de uma polia ou engrenagem num eixo.

A nossa gama é fabricada em Nylon 6/6 natural e está disponível numa vasta gama de tamanhos de roscas, comprimentos de roscas e tamanhos de ranhuras. Os parafusos de ajuste são ideais para quando a cabeça do parafuso tiver de se projetar da peça de trabalho na aplicação.

  • Livre de corrosão e resistente à maioria dos químicos
  • Consulte a norma DIN 551 apenas para fins de orientação
  • Cumpre a tolerância de dimensões da NFE 25-125, DIN 912
  • Classificação de resistência às chamas: UL94 V2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
67 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Comprar
0,0398 € - 0,0491 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5 x 0.8
6.0 mm
0,0398 € - 0,0492 € 2550 Em stock
M5 x 0.8
12.0 mm
0,0652 € - 0,0805 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
20.0 mm
0,0536 € - 0,0662 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4 x 0.7
40.0 mm
0,0458 € - 0,0565 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
5.0 mm
0,1852 € - 0,2287 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8 x 1.25
10.0 mm
0,0396 € - 0,0488 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5 x 0.8
10.0 mm
0,1927 € - 0,238 € 1000 Em stock
M10 x 1.5
10.0 mm
0,0364 € - 0,045 € 1703 Em stock
M4 x 0.7
4.0 mm
0,0622 € - 0,0768 € 140 Em stock
M6 x 1.0
12.0 mm
0,0582 € - 0,0582 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/4-20
6.4 mm
0,0644 € - 0,0795 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
16.0 mm
0,051 € - 0,0537 € 1494 Em stock
M5
10.0 mm
0,1083 € - 0,114 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
10.0 mm
0,1327 € - 0,1397 € 2985 Em stock
M8
10.0 mm
0,0717 € - 0,0756 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
12.0 mm
0,7424 € - 0,7815 € 3932 Em stock
M12 x 1.75
20.0 mm
0,084 € - 0,0884 € 992 Em stock
M6 x 1.0
16.0 mm
0,0986 € - 0,1038 € 137 Em stock
M3
6.0 mm
0,0684 € - 0,0721 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.0 mm
  • de 4
Conjunto de parafusos M5 x 0.8 0.8 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10398975

Intervalo de preços
0,0491 € - 0,0398 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Conjunto de parafusos M5 x 0.8 0.8 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10398999

Intervalo de preços
0,0492 € - 0,0398 €

Níveis de stock
2550 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Conjunto de parafusos M6 x 1.0 1.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10399736

Intervalo de preços
0,0805 € - 0,0652 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Conjunto de parafusos M4 x 0.7 0.7 mm 40.0 mm Nylon 6/6

10398401

Intervalo de preços
0,0662 € - 0,0536 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Conjunto de parafusos M6 x 1.0 1.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10399705

Intervalo de preços
0,0565 € - 0,0458 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Conjunto de parafusos M8 x 1.25 1.25 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10400050

Intervalo de preços
0,2287 € - 0,1852 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Conjunto de parafusos M5 x 0.8 0.8 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10398982

Intervalo de preços
0,0488 € - 0,0396 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Conjunto de parafusos M10 x 1.5 1.5 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10400395

Intervalo de preços
0,238 € - 0,1927 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Conjunto de parafusos M4 x 0.7 0.7 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10398395

Intervalo de preços
0,045 € - 0,0364 €

Níveis de stock
1703 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Conjunto de parafusos M6 x 1.0 1.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10399712

Intervalo de preços
0,0768 € - 0,0622 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Conjunto de parafusos 1/4-20 0.250 in Nylon 6/6

10324554

Intervalo de preços
0,0582 € - 0,0582 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    6.4 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4-20
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Código do material
    3926909790
Conjunto de parafusos M6 1.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10399729

Intervalo de preços
0,0795 € - 0,0644 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos M5 0.8 mm 10.0 mm PA

10103449

Intervalo de preços
0,0537 € - 0,051 €

Níveis de stock
1494 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos M3 0.5 mm 10.0 mm PA

10179239

Intervalo de preços
0,114 € - 0,1083 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos M8 1.25 mm 10.0 mm PA

10053737

Intervalo de preços
0,1397 € - 0,1327 €

Níveis de stock
2985 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos M6 x 1.0 1.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10103470

Intervalo de preços
0,0756 € - 0,0717 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos M12 x 1.75 1.75 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10179260

Intervalo de preços
0,7815 € - 0,7424 €

Níveis de stock
3932 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.75
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos M6 x 1.0 1.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10103487

Intervalo de preços
0,0884 € - 0,084 €

Níveis de stock
992 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos M3 0.5 mm 6.0 mm PA

10053713

Intervalo de preços
0,1038 € - 0,0986 €

Níveis de stock
137 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos M3 0.5 mm 5.0 mm PA

10053706

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0684 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos