Menu Procurar

Parafuso tampa Cabeça hexanogal M6 12.0 10.0 Bege PEEK

Os parafusos com cabeça de tampa e encaixe hexagonal possuem uma cabeça cilíndrica com uma acionamento hexagonal rebaixado, para um aperto seguro. Estes parafusos possuem uma resistência mecânica excecional, resistência química e estabilidade térmica. Funcionam a temperaturas de até 260 °C. São feitos de PEEK.
Referência da Essentra:

20832858

Número de peça do fabricante:

20832858

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 2,94 €
100 + 2,67 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

58,80 €

20 x 2,94 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M6
l1 ±0.2 12.0
d2 10.0
h1 6.0
A/F 5.0
Tensile strength N 116 N/mm
Cor Bege
Material PEEK
Tipo de cabeça Cabeça hexanogal

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos