Menu Procurar

Parafuso tampa Cabeça hexanogal M3 20.0 5.5 Bege PEEK

Os parafusos com cabeça de tampa e encaixe hexagonal possuem uma cabeça cilíndrica com uma acionamento hexagonal rebaixado, para um aperto seguro. Estes parafusos possuem uma resistência mecânica excecional, resistência química e estabilidade térmica. Funcionam a temperaturas de até 260 °C. São feitos de PEEK.
Referência da Essentra:

20832704

Número de peça do fabricante:

20832704

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 1,8383 €
100 + 1,674 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

36,77 €

20 x 1,8383 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M3
l1 ±0.2 20.0
d2 5.5
h1 3.0
A/F 2.5
Resistência à tração (N) 116 N/mm
Cor Bege
Material PEEK
Tipo de cabeça Cabeça hexanogal

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos