Menu Procurar

Parafuso de cabeça sextavada interno - cabeça de plástico Torx

Em stock

Estas são tampas de parafuso de cabeça de soquete com uma cabeça de torx. Disponível em vários tamanhos e feito de material PEEK

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
55 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Comprimento da rosca Comprar
1,7994 € - 1,8941 € 350 Em stock
0.5 mm
M3
6.0 mm
1,7994 € - 1,8941 € 40 Em stock
0.5 mm
M3
8.0 mm
1,9219 € - 2,0239 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
M3
10.0 mm
2,9385 € - 3,0889 € 16 Em stock
0.5 mm
M3
16.0 mm
3,95 € - 4,1653 € 30 Em stock
0.5 mm
M3
20.0 mm
10,2155 € - 10,7532 € 90 Em stock
1.0 mm
M6
10.0 mm
11,7749 € - 12,3991 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
M5
30.0 mm
8,0401 € - 8,4604 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M6
16.0 mm
9,2669 € - 9,7623 € 30 Em stock
1.0 mm
M6
20.0 mm
1,9899 € - 2,095 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
M3
6.0 mm
3,2723 € - 3,4443 € 18 Em stock
0.5 mm
M3
16.0 mm
4,8863 € - 5,1448 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
M5
6.0 mm
6,4478 € - 6,7815 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
M5
16.0 mm
5,974 € - 6,286 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
M5
12.0 mm
2,1248 € - 2,2371 € 10 Em stock
0.5 mm
M3
10.0 mm
12,1952 € - 12,8399 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M6
25.0 mm
1,9899 € - 2,095 € 30 Em stock
0.5 mm
M3
8.0 mm
4,3486 € - 4,5742 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
M3
20.0 mm
3,4762 € - 3,6595 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.7 mm
M4
12.0 mm
3,1425 € - 3,3042 € 3050 Em stock
0.7 mm
M4
10.0 mm
  • de 3
Parafuso Cabeça sextavada Chave Torx M3 6.0 mm PEEK

10358849

Intervalo de preços
1,8941 € - 1,7994 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
Parafuso Cabeça sextavada Chave Torx M3 8.0 mm PEEK

10358856

Intervalo de preços
1,8941 € - 1,7994 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
Parafuso Cabeça sextavada Chave Torx M3 10.0 mm PEEK

10358863

Intervalo de preços
2,0239 € - 1,9219 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
Parafuso Cabeça sextavada Chave Torx M3 16.0 mm PEEK

10358870

Intervalo de preços
3,0889 € - 2,9385 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
Parafuso Cabeça sextavada Chave Torx M3 20.0 mm PEEK

10358887

Intervalo de preços
4,1653 € - 3,95 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
Parafuso Cabeça baixa Chave Torx M6 10.0 mm PEEK

10359327

Intervalo de preços
10,7532 € - 10,2155 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
Parafuso Cabeça baixa Chave Torx M5 30.0 mm PEEK

10359310

Intervalo de preços
12,3991 € - 11,7749 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
Parafuso Cabeça sextavada Chave Torx M6 16.0 mm PEEK

10359068

Intervalo de preços
8,4604 € - 8,0401 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.4 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
Parafuso Cabeça sextavada Chave Torx M6 20.0 mm PEEK

10359075

Intervalo de preços
9,7623 € - 9,2669 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.4 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
Parafuso Cabeça baixa Chave Torx M3 6.0 mm PEEK

10359112

Intervalo de preços
2,095 € - 1,9899 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
Parafuso Cabeça baixa Chave Torx M3 16.0 mm PEEK

10359150

Intervalo de preços
3,4443 € - 3,2723 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
Parafuso Cabeça baixa Chave Torx M5 6.0 mm PEEK

10359242

Intervalo de preços
5,1448 € - 4,8863 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
Parafuso Cabeça baixa Chave Torx M5 16.0 mm PEEK

10359280

Intervalo de preços
6,7815 € - 6,4478 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
Parafuso Cabeça baixa Chave Torx M5 12.0 mm PEEK

10359273

Intervalo de preços
6,286 € - 5,974 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
Parafuso Cabeça baixa Chave Torx M3 10.0 mm PEEK

10359136

Intervalo de preços
2,2371 € - 2,1248 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
Parafuso Cabeça sextavada Chave Torx M6 25.0 mm PEEK

10359082

Intervalo de preços
12,8399 € - 12,1952 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.4 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
Parafuso Cabeça baixa Chave Torx M3 8.0 mm PEEK

10359129

Intervalo de preços
2,095 € - 1,9899 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
Parafuso Cabeça baixa Chave Torx M3 20.0 mm PEEK

10359167

Intervalo de preços
4,5742 € - 4,3486 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
Parafuso Cabeça baixa Chave Torx M4 12.0 mm PEEK

10359204

Intervalo de preços
3,6595 € - 3,4762 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
Parafuso Cabeça baixa Chave Torx M4 10.0 mm PEEK

10359198

Intervalo de preços
3,3042 € - 3,1425 €

Níveis de stock
3050 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm