Menu Procurar

Parafuso de cabeça sextavada interno - cabeça de plástico Torx

Em stock

Estas são tampas de parafuso de cabeça de soquete com uma cabeça de torx. Disponível em vários tamanhos e feito de material PEEK

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
55 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Comprimento da rosca Comprar
1,7994 € - 1,8941 € 380 Em stock
0.5 mm
M3
6.0 mm
2,7985 € - 2,9488 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.7 mm
M4
10.0 mm
2,6697 € - 2,8088 € 100 Em stock
0.7 mm
M4
8.0 mm
3,95 € - 4,1653 € 3485 Em stock
0.7 mm
M4
20.0 mm
4,4135 € - 4,6494 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
M5
10.0 mm
5,4466 € - 5,7257 € 66 Em stock
0.7 mm
M4
25.0 mm
5,4466 € - 5,7257 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
M5
12.0 mm
10,6883 € - 11,2589 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
M5
30.0 mm
4,3486 € - 4,5742 € 1080 Em stock
0.7 mm
M4
20.0 mm
4,8863 € - 5,1448 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
M5
10.0 mm
8,6108 € - 9,0629 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
M5
25.0 mm
10,2155 € - 10,7532 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M3
16.0 mm
15,7033 € - 16,5212 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M3
40.0 mm
3,7461 € - 3,95 € 90 Em stock
0.7 mm
M4
16.0 mm
2,5935 € - 2,7336 € 98 Em stock
0.7 mm
M4
6.0 mm
6,8453 € - 7,212 € 90 Em stock
0.8 mm
M5
20.0 mm
2,1928 € - 2,3072 € 100 Em stock
0.5 mm
M3
12.0 mm
2,9385 € - 3,0889 € 60 Em stock
0.7 mm
M4
8.0 mm
8,0401 € - 8,4604 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M6
16.0 mm
14,2943 € - 15,0483 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M6
40.0 mm
  • de 3
Parafuso Cabeça sextavada Chave Torx M3 6.0 mm PEEK

10358849

Intervalo de preços
1,8941 € - 1,7994 €

Níveis de stock
380 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    2.4 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
Parafuso Cabeça sextavada Chave Torx M4 10.0 mm PEEK

10358917

Intervalo de preços
2,9488 € - 2,7985 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
Parafuso Cabeça sextavada Chave Torx M4 8.0 mm PEEK

10358900

Intervalo de preços
2,8088 € - 2,6697 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
Parafuso Cabeça sextavada Chave Torx M4 20.0 mm PEEK

10358948

Intervalo de preços
4,1653 € - 3,95 €

Níveis de stock
3485 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
Parafuso Cabeça sextavada Chave Torx M5 10.0 mm PEEK

10358986

Intervalo de preços
4,6494 € - 4,4135 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
Parafuso Cabeça sextavada Chave Torx M4 25.0 mm PEEK

10358955

Intervalo de preços
5,7257 € - 5,4466 €

Níveis de stock
66 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
Parafuso Cabeça sextavada Chave Torx M5 12.0 mm PEEK

10358993

Intervalo de preços
5,7257 € - 5,4466 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
Parafuso Cabeça sextavada Chave Torx M5 30.0 mm PEEK

10359037

Intervalo de preços
11,2589 € - 10,6883 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
Parafuso Cabeça baixa Chave Torx M4 20.0 mm PEEK

10359228

Intervalo de preços
4,5742 € - 4,3486 €

Níveis de stock
1080 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
Parafuso Cabeça baixa Chave Torx M5 10.0 mm PEEK

10359266

Intervalo de preços
5,1448 € - 4,8863 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
Parafuso Cabeça baixa Chave Torx M5 25.0 mm PEEK

10359303

Intervalo de preços
9,0629 € - 8,6108 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da cabeça
    9.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
Parafuso Cabeça baixa Chave Torx M3 16.0 mm PEEK

10359341

Intervalo de preços
10,7532 € - 10,2155 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
Parafuso Cabeça baixa Chave Torx M3 40.0 mm PEEK

10359389

Intervalo de preços
16,5212 € - 15,7033 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
Parafuso Cabeça sextavada Chave Torx M4 16.0 mm PEEK

10358931

Intervalo de preços
3,95 € - 3,7461 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
Parafuso Cabeça sextavada Chave Torx M4 6.0 mm PEEK

10358894

Intervalo de preços
2,7336 € - 2,5935 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
Parafuso Cabeça sextavada Chave Torx M5 20.0 mm PEEK

10359013

Intervalo de preços
7,212 € - 6,8453 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
Parafuso Cabeça baixa Chave Torx M3 12.0 mm PEEK

10359143

Intervalo de preços
2,3072 € - 2,1928 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro da cabeça
    6.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.3 mm
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Diâmetro do passo
    0.5 mm
Parafuso Cabeça baixa Chave Torx M4 8.0 mm PEEK

10359181

Intervalo de preços
3,0889 € - 2,9385 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    1.5 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Diâmetro do passo
    0.7 mm
Parafuso Cabeça sextavada Chave Torx M6 16.0 mm PEEK

10359068

Intervalo de preços
8,4604 € - 8,0401 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.4 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
Parafuso Cabeça sextavada Chave Torx M6 40.0 mm PEEK

10359105

Intervalo de preços
15,0483 € - 14,2943 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.4 mm
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm