Menu Procurar

Parafuso de cabeça sextavada interno - cabeça de plástico padrão

Em stock

Os parafusos (para porcas) sextavados internos são os fixadores ideais para a fixação mecânica de materiais. São leves e resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos. Normalmente usado em peças de máquinas, fixação de matriz e fixação. O soquete permite usar quando não há espaço suficiente para chaves ou soquetes. Disponível em material PEEK

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
200 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Tamanho da chave hexadecimal compatível Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,1543 € - 0,1623 € 8120 Em stock
M6
Natural
PA
5.0 mm
50.0 mm
Chave sextavada
0,1041 € - 0,1096 € 1199 Em stock
M6
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,113 € - 0,1189 € 3896 Em stock
M6
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
Chave sextavada
0,0973 € - 0,1024 € 32 Em stock
M6
Natural
Nylon 6/6
10.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,091 € - 0,0959 € 3018 Em stock
M6
Natural
Nylon 6/6
6.5 mm
Hexagonal Socket Drive
0,1056 € - 0,1112 € 88 Em stock
M6
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,1665 € - 0,1752 € 929 Em stock
M6
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,1758 € - 0,1851 € 893 Em stock
M6
Natural
PA
5.0 mm
60.0 mm
Chave sextavada
0,1308 € - 0,1377 € 29120 Em stock
M8
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,123 € - 0,1294 € 4778 Em stock
M8
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,1155 € - 0,1216 € 231000 Em stock
M8
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,0997 € - 0,105 € 1098 Em stock
M6
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
Hexagonal Socket Drive
5,7257 € - 6,0275 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Castanho
PEEK
5.0 mm
20.0 mm
Chave sextavada
5,6289 € - 5,9307 € 60 Em stock
M5
Castanho
PEEK
4.0 mm
30.0 mm
Chave sextavada
0,5032 € - 0,5299 € 9500 Em stock
M12
Natural
PA
10.0 mm
70.0 mm
Chave sextavada
2,4497 € - 2,5791 € 7998 Em stock
M3
Castanho claro
PEEK
8.0 mm
Hexagonal Socket Drive
4,9615 € - 5,2313 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3 x 0.5
Castanho claro
PEEK
2.5 mm
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,2247 € - 0,2365 € 38 Em stock
M10
Natural
Nylon 6/6
16.0 mm
Hexagonal Socket Drive
3,1126 € - 3,2762 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Castanho claro
PEEK
15.0 mm
Hexagonal Socket Drive
4,2085 € - 4,4341 € 14 Em stock
M4
Castanho claro
PEEK
10.0 mm
Hexagonal Socket Drive
  • de 10
Parafuso Cabeça sextavada Chave sextavada M6 50.0 mm PA

10053942

Intervalo de preços
0,1623 € - 0,1543 €

Níveis de stock
8120 Em stock
Características
  • Tamanho da chave hexadecimal compatível
    5.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
Parafuso Cabeça redonda Hexagonal Socket Drive M6 12.0 mm Nylon 6/6

10053874

Intervalo de preços
0,1096 € - 0,1041 €

Níveis de stock
1199 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
Parafuso Cabeça sextavada Chave sextavada M6 30.0 mm PA

10053911

Intervalo de preços
0,1189 € - 0,113 €

Níveis de stock
3896 Em stock
Características
  • Tamanho da chave hexadecimal compatível
    5.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Parafuso Cabeça redonda Hexagonal Socket Drive M6 10.0 mm Nylon 6/6

10053867

Intervalo de preços
0,1024 € - 0,0973 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
Parafuso Cabeça redonda Hexagonal Socket Drive M6 6.5 mm Nylon 6/6

10053850

Intervalo de preços
0,0959 € - 0,091 €

Níveis de stock
3018 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    6.5 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
Parafuso Cabeça redonda Hexagonal Socket Drive M6 20.0 mm Nylon 6/6

10053898

Intervalo de preços
0,1112 € - 0,1056 €

Níveis de stock
88 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
Parafuso Cabeça redonda Hexagonal Socket Drive M6 40.0 mm Nylon 6/6

10053935

Intervalo de preços
0,1752 € - 0,1665 €

Níveis de stock
929 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
Parafuso Cabeça sextavada Chave sextavada M6 60.0 mm PA

10053959

Intervalo de preços
0,1851 € - 0,1758 €

Níveis de stock
893 Em stock
Características
  • Tamanho da chave hexadecimal compatível
    5.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
Parafuso Cabeça redonda Hexagonal Socket Drive M8 30.0 mm Nylon 6/6

10053997

Intervalo de preços
0,1377 € - 0,1308 €

Níveis de stock
29120 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
Parafuso Cabeça redonda Hexagonal Socket Drive M8 20.0 mm Nylon 6/6

10053980

Intervalo de preços
0,1294 € - 0,123 €

Níveis de stock
4778 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
Parafuso Cabeça redonda Hexagonal Socket Drive M8 16.0 mm Nylon 6/6

10053973

Intervalo de preços
0,1216 € - 0,1155 €

Níveis de stock
231000 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
Parafuso Cabeça redonda Hexagonal Socket Drive M6 16.0 mm Nylon 6/6

10053881

Intervalo de preços
0,105 € - 0,0997 €

Níveis de stock
1098 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
Parafuso Cabeça sextavada Chave sextavada M6 20.0 mm PEEK

10360545

Intervalo de preços
6,0275 € - 5,7257 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da chave hexadecimal compatível
    5.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    20.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Parafuso Cabeça sextavada Chave sextavada M5 30.0 mm PEEK

10360507

Intervalo de preços
5,9307 € - 5,6289 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Tamanho da chave hexadecimal compatível
    4.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    8.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Parafuso Cabeça sextavada Chave sextavada M12 70.0 mm PA

10054185

Intervalo de preços
0,5299 € - 0,5032 €

Níveis de stock
9500 Em stock
Características
  • Tamanho da chave hexadecimal compatível
    10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    18.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
Parafuso Cabeça redonda Hexagonal Socket Drive M3 8.0 mm PEEK

10220467

Intervalo de preços
2,5791 € - 2,4497 €

Níveis de stock
7998 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
Parafuso Cabeça redonda Hexagonal Socket Drive M3 x 0.5 20.0 mm PEEK

10220498

Intervalo de preços
5,2313 € - 4,9615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da chave hexadecimal compatível
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3 x 0.5
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Parafuso Cabeça redonda Hexagonal Socket Drive M10 16.0 mm Nylon 6/6

10054277

Intervalo de preços
0,2365 € - 0,2247 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
Parafuso Cabeça redonda Hexagonal Socket Drive M3 15.0 mm PEEK

10220481

Intervalo de preços
3,2762 € - 3,1126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
Parafuso Cabeça redonda Hexagonal Socket Drive M4 10.0 mm PEEK

10220528

Intervalo de preços
4,4341 € - 4,2085 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    7.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda