Menu Procurar

Parafuso Cabeça redonda Hexagonal Socket Drive M4 x 0.7 30.0 mm PEEK

This Polyether Ether Ketone M4 Socket Head Cap Screw is 30.0 mm long under the head
Referência da Essentra:

10220573

Número de peça do fabricante:

183043070409

73 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 9,2566 €
50 + 8,7941 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

92,57 €

10 x 9,2566 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da chave hexadecimal compatível 3.0 mm
Diâmetro da cabeça 7.0 mm
Altura da cabeça 4.0 mm
Tamanho da rosca M4 x 0.7
Comprimento da rosca 30.0 mm
Tipo de cabeça Cabeça redonda
Tipo de drive Hexagonal Socket Drive
Cor Castanho claro
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Normas UL
Código do material 3926909790
Material completo Cetona éter poliéter

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos