Menu Procurar

Parafuso Chave Torx M6 20.0 mm PEEK Castanho claro

Este parafuso de tampa com cabeça de caixa com cabeça standard é fabricado em plástico resistente. O design da cabeça de caixa simplifica a instalação e remoção com uma chave sextavada normal ou Allen, oferecendo simplicidade e versatilidade. Resiste à corrosão, de cor natural e fabricado em material PEEK.
Referência da Essentra:

10344934

Número de peça do fabricante:

1440364

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 24,7457 €
50 + 23,5076 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

247,46 €

10 x 24,7457 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da cabeça 10.0 mm
Altura da cabeça 4.4 mm
Tamanho da rosca M6
Comprimento da rosca 20.0 mm
Tipo de cabeça Low Round Head
Tipo de drive Chave Torx
Cor Castanho claro
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Normas UL
Código do material 3926909790
Material completo Cetona éter poliéter

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos