Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica - cabeça cilíndrica

Em stock

Esta linha de parafusos cilíndricos conta com uma cabeça de tampa com uma chave sextavada. As cabeças sextavadas são ideais para a montagem de precisão e são particularmente utilizadas quando existe menos área de superfície.

São feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1, 4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 190 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
1.669 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Tipo de drive d3 Comprar
14,3891 € - 23,9887 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
35.0
Titânio G5
16.0
Chave sextavada
20.0
1,8952 € - 3,1621 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
14.0
Aço inoxidável 316
4.0
Chave sextavada
6.0
14,3891 € - 23,9887 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
55.0
Titânio G5
16.0
Chave sextavada
20.0
2,1527 € - 3,5844 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
18.0
Aço inoxidável 316
5.0
Chave sextavada
8.0
16,48 € - 27,4598 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
80.0
Titânio G5
16.0
Chave sextavada
20.0
3,708 € - 6,18 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
45.0
Aço inoxidável 316
6.0
Chave sextavada
10.0
22,2892 € - 37,1418 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
35.0
Titânio G5
18.0
Chave sextavada
24.0
2,1527 € - 3,5947 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
18.0
Aço inoxidável 316
5.0
Chave Torx
8.0
2,3278 € - 3,8728 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
2.0
Aço inoxidável 316
6.0
Chave Torx
10.0
3,1621 € - 5,2633 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
14.0
Aço inoxidável 316
6.0
Chave Torx
10.0
3,1621 € - 5,2633 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
18.0
Aço inoxidável 316
6.0
Chave Torx
10.0
5,2221 € - 8,7035 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
75.0
Aço inoxidável 303
16.0
Chave Torx
20.0
18,0971 € - 30,1584 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
75.0
Aço inoxidável 303
22.0
Chave Torx
30.0
4,5526 € - 7,5808 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
70.0
Aço inoxidável 303
6.0
Chave Torx
10.0
5,562 € - 9,27 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
80.0
Aço inoxidável 303
12.0
Chave Torx
14.0
2,4926 € - 4,1612 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
35.0
Aço inoxidável 316
5.0
Chave Torx
8.0
1,8952 € - 3,1621 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
18.0
Aço inoxidável 316
4.0
Chave Torx
6.0
1,7716 € - 2,9458 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
4.0
Aço inoxidável 303
6.0
Chave Torx
10.0
1,8952 € - 3,1621 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
3.0
Aço inoxidável 316
5.0
Chave Torx
8.0
18,9211 € - 31,5283 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
100.0
Aço inoxidável 303
22.0
Chave Torx
30.0
  • de 84
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 35.0 Titânio G5

20243982

Intervalo de preços
23,9887 € - 14,3891 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 14.0 Aço inoxidável 316

20244965

Intervalo de preços
3,1621 € - 1,8952 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 55.0 Titânio G5

20244026

Intervalo de preços
23,9887 € - 14,3891 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 18.0 Aço inoxidável 316

20245009

Intervalo de preços
3,5844 € - 2,1527 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 80.0 Titânio G5

20244071

Intervalo de preços
27,4598 € - 16,48 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 45.0 Aço inoxidável 316

20245054

Intervalo de preços
6,18 € - 3,708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 35.0 Titânio G5

20244125

Intervalo de preços
37,1418 € - 22,2892 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 18.0 Aço inoxidável 316

20246877

Intervalo de preços
3,5947 € - 2,1527 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 2.0 Aço inoxidável 316

20246921

Intervalo de preços
3,8728 € - 2,3278 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 14.0 Aço inoxidável 316

20246976

Intervalo de preços
5,2633 € - 3,1621 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 18.0 Aço inoxidável 316

20246983

Intervalo de preços
5,2633 € - 3,1621 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 75.0 Aço inoxidável 303

20246365

Intervalo de preços
8,7035 € - 5,2221 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M16 20.0 75.0 Aço inoxidável 303

20246631

Intervalo de preços
30,1584 € - 18,0971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 70.0 Aço inoxidável 303

20246013

Intervalo de preços
7,5808 € - 4,5526 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 80.0 Aço inoxidável 303

20246266

Intervalo de preços
9,27 € - 5,562 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 35.0 Aço inoxidável 316

20246884

Intervalo de preços
4,1612 € - 2,4926 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 18.0 Aço inoxidável 316

20246730

Intervalo de preços
3,1621 € - 1,8952 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 4.0 Aço inoxidável 303

20245924

Intervalo de preços
2,9458 € - 1,7716 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 3.0 Aço inoxidável 316

20246822

Intervalo de preços
3,1621 € - 1,8952 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M16 20.0 100.0 Aço inoxidável 303

20246662

Intervalo de preços
31,5283 € - 18,9211 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0