Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica - cabeça cilíndrica

Em stock

Esta linha de parafusos cilíndricos conta com uma cabeça de tampa com uma chave sextavada. As cabeças sextavadas são ideais para a montagem de precisão e são particularmente utilizadas quando existe menos área de superfície.

São feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1, 4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 190 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
1.669 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Tipo de drive d3 Comprar
12,257 € - 20,4249 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
40.0
Titânio G5
12.0
Chave sextavada
14.0
2,0291 € - 3,3784 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
4.0
Aço inoxidável 316
5.0
Chave Torx
8.0
9,2597 € - 15,4294 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
25.0
Aço inoxidável 316
18.0
Chave Torx
24.0
2,0291 € - 3,3784 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
50.0
Aço inoxidável 316
4.0
Chave Torx
6.0
2,06 € - 3,4402 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
7.0
Aço inoxidável 316
5.0
Chave Torx
8.0
10,3412 € - 17,2422 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
35.0
Aço inoxidável 316
18.0
Chave Torx
24.0
8,6108 € - 14,3479 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
80.0
Aço inoxidável 316
6.0
Chave Torx
10.0
3,3681 € - 5,6135 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
14.0
Aço inoxidável 316
6.0
Chave Torx
10.0
2,0291 € - 3,3784 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
18.0
Aço inoxidável 316
4.0
Chave Torx
6.0
2,0291 € - 3,3784 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
2.0
Aço inoxidável 303
6.0
Chave Torx
10.0
16,5006 € - 27,501 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
40.0
Aço inoxidável 316
22.0
Chave Torx
30.0
10,2073 € - 17,0156 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
35.0
Titânio G2
12.0
Chave sextavada
14.0
7,4675 € - 12,4424 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
75.0
Aço inoxidável 316
11.0
Chave Torx
12.0
20,3734 € - 33,9488 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
80.0
Aço inoxidável 303
22.0
Chave Torx
30.0
2,0291 € - 3,3784 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
5.0
Aço inoxidável 316
5.0
Chave Torx
8.0
13,493 € - 22,4849 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
30.0
Aço inoxidável 303
22.0
Chave Torx
30.0
2,0291 € - 3,3784 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
20.0
Aço inoxidável 316
4.0
Chave Torx
6.0
2,4411 € - 4,0685 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
4.0
Aço inoxidável 316
6.0
Chave Torx
10.0
14,6672 € - 24,4419 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
90.0
Aço inoxidável 316
18.0
Chave Torx
24.0
1,648 € - 2,7398 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
16.0
Aço inoxidável 303
4.0
Chave Torx
6.0
  • de 84
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 40.0 Titânio G5

20250034

Intervalo de preços
20,4249 € - 12,257 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 4.0 Aço inoxidável 316

20248871

Intervalo de preços
3,3784 € - 2,0291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 25.0 Aço inoxidável 316

20249465

Intervalo de preços
15,4294 € - 9,2597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 50.0 Aço inoxidável 316

20248840

Intervalo de preços
3,3784 € - 2,0291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 7.0 Aço inoxidável 316

20248895

Intervalo de preços
3,4402 € - 2,06 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 35.0 Aço inoxidável 316

20249489

Intervalo de preços
17,2422 € - 10,3412 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 80.0 Aço inoxidável 316

20249083

Intervalo de preços
14,3479 € - 8,6108 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 14.0 Aço inoxidável 316

20249014

Intervalo de preços
5,6135 € - 3,3681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 18.0 Aço inoxidável 316

20248772

Intervalo de preços
3,3784 € - 2,0291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 2.0 Aço inoxidável 303

20247942

Intervalo de preços
3,3784 € - 2,0291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M16 20.0 40.0 Aço inoxidável 316

20249625

Intervalo de preços
27,501 € - 16,5006 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 35.0 Titânio G2

20249823

Intervalo de preços
17,0156 € - 10,2073 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 75.0 Aço inoxidável 316

20249229

Intervalo de preços
12,4424 € - 7,4675 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M16 20.0 80.0 Aço inoxidável 303

20248680

Intervalo de preços
33,9488 € - 20,3734 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 5.0 Aço inoxidável 316

20248888

Intervalo de preços
3,3784 € - 2,0291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M16 20.0 30.0 Aço inoxidável 303

20248581

Intervalo de preços
22,4849 € - 13,493 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 20.0 Aço inoxidável 316

20248789

Intervalo de preços
3,3784 € - 2,0291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 4.0 Aço inoxidável 316

20248987

Intervalo de preços
4,0685 € - 2,4411 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 90.0 Aço inoxidável 316

20247546

Intervalo de preços
24,4419 € - 14,6672 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 16.0 Aço inoxidável 303

20247744

Intervalo de preços
2,7398 € - 1,648 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0