Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica - cabeça cilíndrica

Em stock

Esta linha de parafusos cilíndricos conta com uma cabeça de tampa com uma chave sextavada. As cabeças sextavadas são ideais para a montagem de precisão e são particularmente utilizadas quando existe menos área de superfície.

São feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1, 4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 190 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
1.669 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Tipo de drive d3 Comprar
5,8504 € - 9,7541 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
65.0
Aço inoxidável 316
11.0
Chave Torx
12.0
5,8092 € - 9,682 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
65.0
Aço inoxidável 303
16.0
Chave Torx
20.0
2,4411 € - 4,0685 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
2.0
Aço inoxidável 316
6.0
Chave Torx
10.0
3,0488 € - 5,0779 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
7.0
Aço inoxidável 316
6.0
Chave Torx
10.0
4,9646 € - 8,2709 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
65.0
Aço inoxidável 303
12.0
Chave Torx
14.0
5,4796 € - 9,1361 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
45.0
Aço inoxidável 303
16.0
Chave Torx
20.0
6,7362 € - 11,227 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
10.0
Titânio G2
12.0
Chave sextavada
14.0
8,3945 € - 13,9874 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
100.0
Aço inoxidável 316
16.0
Chave Torx
20.0
12,3703 € - 20,6103 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
45.0
Aço inoxidável 316
18.0
Chave Torx
24.0
6,4169 € - 10,7017 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
90.0
Aço inoxidável 303
16.0
Chave Torx
20.0
9,991 € - 16,6551 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
40.0
Aço inoxidável 303
18.0
Chave Torx
24.0
7,5499 € - 12,5763 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
90.0
Aço inoxidável 303
11.0
Chave Torx
12.0
13,493 € - 22,4849 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
35.0
Aço inoxidável 303
22.0
Chave Torx
30.0
11,2785 € - 18,7975 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
65.0
Aço inoxidável 303
18.0
Chave Torx
24.0
7,5808 € - 12,6278 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
25.0
Aço inoxidável 303
18.0
Chave Torx
24.0
14,0801 € - 23,4634 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
50.0
Titânio G5
12.0
Chave sextavada
14.0
18,3134 € - 30,5189 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
100.0
Titânio G5
12.0
Chave sextavada
14.0
3,5329 € - 5,8916 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
14.0
Aço inoxidável 316
11.0
Chave sextavada
12.0
6,3139 € - 10,5266 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
8.0
Titânio G2
12.0
Chave sextavada
14.0
10,2073 € - 17,0156 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
40.0
Titânio G2
12.0
Chave sextavada
14.0
  • de 84
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 65.0 Aço inoxidável 316

20249205

Intervalo de preços
9,7541 € - 5,8504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 65.0 Aço inoxidável 303

20248390

Intervalo de preços
9,682 € - 5,8092 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 2.0 Aço inoxidável 316

20248963

Intervalo de preços
4,0685 € - 2,4411 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 7.0 Aço inoxidável 316

20249007

Intervalo de preços
5,0779 € - 3,0488 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 65.0 Aço inoxidável 303

20248291

Intervalo de preços
8,2709 € - 4,9646 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 45.0 Aço inoxidável 303

20248376

Intervalo de preços
9,1361 € - 5,4796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 10.0 Titânio G2

20249748

Intervalo de preços
11,227 € - 6,7362 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 100.0 Aço inoxidável 316

20249458

Intervalo de preços
13,9874 € - 8,3945 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 45.0 Aço inoxidável 316

20249502

Intervalo de preços
20,6103 € - 12,3703 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 90.0 Aço inoxidável 303

20248420

Intervalo de preços
10,7017 € - 6,4169 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 40.0 Aço inoxidável 303

20248475

Intervalo de preços
16,6551 € - 9,991 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 90.0 Aço inoxidável 303

20248222

Intervalo de preços
12,5763 € - 7,5499 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M16 20.0 35.0 Aço inoxidável 303

20248598

Intervalo de preços
22,4849 € - 13,493 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 65.0 Aço inoxidável 303

20248529

Intervalo de preços
18,7975 € - 11,2785 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 25.0 Aço inoxidável 303

20248444

Intervalo de preços
12,6278 € - 7,5808 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 50.0 Titânio G5

20250058

Intervalo de preços
23,4634 € - 14,0801 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 100.0 Titânio G5

20250126

Intervalo de preços
30,5189 € - 18,3134 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 14.0 Aço inoxidável 316

20245412

Intervalo de preços
5,8916 € - 3,5329 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 8.0 Titânio G2

20249731

Intervalo de preços
10,5266 € - 6,3139 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 40.0 Titânio G2

20249830

Intervalo de preços
17,0156 € - 10,2073 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0