Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica - cabeça cilíndrica

Em stock

Esta linha de parafusos cilíndricos conta com uma cabeça de tampa com uma chave sextavada. As cabeças sextavadas são ideais para a montagem de precisão e são particularmente utilizadas quando existe menos área de superfície.

São feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1, 4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 190 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
1.669 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Tipo de drive d3 Comprar
3,6771 € - 6,1285 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
5.0
Titânio G5
4.0
Chave sextavada
5.0
3,0385 € - 5,0573 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
5.0
Titânio G2
4.0
Chave sextavada
5.0
3,6874 € - 6,1491 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
14.0
Titânio G2
4.0
Chave sextavada
6.0
4,5423 € - 7,5705 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
6.0
Titânio G5
5.0
Chave sextavada
8.0
3,5329 € - 5,8916 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
6.0
Titânio G2
4.0
Chave sextavada
6.0
4,6762 € - 7,7971 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
10.0
Titânio G5
5.0
Chave sextavada
8.0
5,6856 € - 9,476 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
45.0
Titânio G5
5.0
Chave sextavada
8.0
35,5453 € - 59,2353 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
30.0
Titânio G5
22.0
Chave sextavada
30.0
15,4603 € - 25,7706 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
70.0
Titânio G5
11.0
Chave sextavada
12.0
8,0752 € - 13,4621 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
25.0
Titânio G5
6.0
Chave sextavada
10.0
3,1621 € - 5,2633 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
12.0
Titânio G2
4.0
Chave sextavada
5.0
3,7904 € - 6,3139 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
18.0
Titânio G5
4.0
Chave sextavada
5.0
3,5432 € - 5,9019 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
35.0
Aço inoxidável 316
6.0
Chave Torx
10.0
2,0291 € - 3,3784 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
3.0
Aço inoxidável 303
6.0
Chave Torx
10.0
7,1482 € - 11,9068 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
75.0
Aço inoxidável 316
11.0
Chave Torx
12.0
12,6896 € - 21,1459 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
90.0
Aço inoxidável 303
18.0
Chave Torx
24.0
7,2203 € - 12,0407 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
80.0
Aço inoxidável 316
12.0
Chave Torx
14.0
2,1527 € - 3,5947 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
35.0
Aço inoxidável 303
5.0
Chave Torx
8.0
2,7913 € - 4,6556 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
5.0
Aço inoxidável 316
11.0
Chave Torx
12.0
11,2785 € - 18,7975 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
60.0
Aço inoxidável 303
18.0
Chave Torx
24.0
  • de 84
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M2 3.0 5.0 Titânio G5

20242909

Intervalo de preços
6,1285 € - 3,6771 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M2 3.0 5.0 Titânio G2

20241407

Intervalo de preços
5,0573 € - 3,0385 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 14.0 Titânio G2

20241605

Intervalo de preços
6,1491 € - 3,6874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 6.0 Titânio G5

20243241

Intervalo de preços
7,5705 € - 4,5423 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 6.0 Titânio G2

20241551

Intervalo de preços
5,8916 € - 3,5329 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 10.0 Titânio G5

20243272

Intervalo de preços
7,7971 € - 4,6762 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 45.0 Titânio G5

20243371

Intervalo de preços
9,476 € - 5,6856 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M16 20.0 30.0 Titânio G5

20244248

Intervalo de preços
59,2353 € - 35,5453 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 70.0 Titânio G5

20243845

Intervalo de preços
25,7706 € - 15,4603 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 25.0 Titânio G5

20243524

Intervalo de preços
13,4621 € - 8,0752 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M2 3.0 12.0 Titânio G2

20241452

Intervalo de preços
5,2633 € - 3,1621 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M2 3.0 18.0 Titânio G5

20242985

Intervalo de preços
6,3139 € - 3,7904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 35.0 Aço inoxidável 316

20246990

Intervalo de preços
5,9019 € - 3,5432 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 3.0 Aço inoxidável 303

20247959

Intervalo de preços
3,3784 € - 2,0291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 75.0 Aço inoxidável 316

20247188

Intervalo de preços
11,9068 € - 7,1482 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 90.0 Aço inoxidável 303

20248567

Intervalo de preços
21,1459 € - 12,6896 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 80.0 Aço inoxidável 316

20247287

Intervalo de preços
12,0407 € - 7,2203 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 35.0 Aço inoxidável 303

20247904

Intervalo de preços
3,5947 € - 2,1527 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 5.0 Aço inoxidável 316

20247089

Intervalo de preços
4,6556 € - 2,7913 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 60.0 Aço inoxidável 303

20248512

Intervalo de preços
18,7975 € - 11,2785 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0