Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica - cabeça cilíndrica

Em stock

Esta linha de parafusos cilíndricos conta com uma cabeça de tampa com uma chave sextavada. As cabeças sextavadas são ideais para a montagem de precisão e são particularmente utilizadas quando existe menos área de superfície.

São feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1, 4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 190 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
1.669 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Tipo de drive d3 Comprar
33,8458 € - 56,4028 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
90.0
Titânio G5
18.0
Chave sextavada
24.0
18,0971 € - 30,1584 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
70.0
Aço inoxidável 303
22.0
Chave Torx
30.0
15,1925 € - 25,3277 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
50.0
Aço inoxidável 303
22.0
Chave Torx
30.0
1,4729 € - 2,4514 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
5.0
Aço inoxidável 303
5.0
Chave Torx
8.0
2,6986 € - 4,4908 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
35.0
Aço inoxidável 303
6.0
Chave Torx
10.0
35,5453 € - 59,2353 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
45.0
Titânio G5
22.0
Chave sextavada
30.0
1,8952 € - 3,1621 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
16.0
Aço inoxidável 316
4.0
Chave Torx
6.0
6,2521 € - 10,4236 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
35.0
Aço inoxidável 316
16.0
Chave sextavada
20.0
1,854 € - 3,09 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
2.0
Aço inoxidável 316
4.0
Chave Torx
6.0
11,2785 € - 18,7975 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
100.0
Aço inoxidável 303
18.0
Chave Torx
24.0
11,2785 € - 18,7975 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
90.0
Aço inoxidável 303
18.0
Chave Torx
24.0
4,7998 € - 8,0031 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
8.0
Aço inoxidável 316
16.0
Chave sextavada
20.0
11,845 € - 19,7348 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
45.0
Aço inoxidável 303
22.0
Chave Torx
30.0
8,8889 € - 14,8114 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
40.0
Aço inoxidável 303
18.0
Chave Torx
24.0
1,8952 € - 3,1621 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
40.0
Aço inoxidável 303
5.0
Chave Torx
8.0
1,9364 € - 3,2239 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
7.0
Aço inoxidável 316
4.0
Chave sextavada
6.0
1,854 € - 3,09 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
3.0
Aço inoxidável 316
4.0
Chave Torx
6.0
18,0971 € - 30,1584 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
75.0
Aço inoxidável 303
22.0
Chave Torx
30.0
1,8952 € - 3,1621 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
40.0
Aço inoxidável 316
4.0
Chave Torx
6.0
4,5526 € - 7,5808 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
70.0
Aço inoxidável 303
6.0
Chave Torx
10.0
  • de 84
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 90.0 Titânio G5

20244224

Intervalo de preços
56,4028 € - 33,8458 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M16 20.0 70.0 Aço inoxidável 303

20246624

Intervalo de preços
30,1584 € - 18,0971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M16 20.0 50.0 Aço inoxidável 303

20246587

Intervalo de preços
25,3277 € - 15,1925 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 5.0 Aço inoxidável 303

20245825

Intervalo de preços
2,4514 € - 1,4729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 35.0 Aço inoxidável 303

20245979

Intervalo de preços
4,4908 € - 2,6986 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M16 20.0 45.0 Titânio G5

20244279

Intervalo de preços
59,2353 € - 35,5453 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 16.0 Aço inoxidável 316

20246723

Intervalo de preços
3,1621 € - 1,8952 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 35.0 Aço inoxidável 316

20245207

Intervalo de preços
10,4236 € - 6,2521 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 2.0 Aço inoxidável 316

20246679

Intervalo de preços
3,09 € - 1,854 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 100.0 Aço inoxidável 303

20246532

Intervalo de preços
18,7975 € - 11,2785 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 90.0 Aço inoxidável 303

20246525

Intervalo de preços
18,7975 € - 11,2785 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 8.0 Aço inoxidável 316

20245153

Intervalo de preços
8,0031 € - 4,7998 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M16 20.0 45.0 Aço inoxidável 303

20246570

Intervalo de preços
19,7348 € - 11,845 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 40.0 Aço inoxidável 303

20246433

Intervalo de preços
14,8114 € - 8,8889 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 40.0 Aço inoxidável 303

20245870

Intervalo de preços
3,1621 € - 1,8952 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 7.0 Aço inoxidável 316

20245306

Intervalo de preços
3,2239 € - 1,9364 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 3.0 Aço inoxidável 316

20246686

Intervalo de preços
3,09 € - 1,854 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M16 20.0 75.0 Aço inoxidável 303

20246631

Intervalo de preços
30,1584 € - 18,0971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 40.0 Aço inoxidável 316

20246785

Intervalo de preços
3,1621 € - 1,8952 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 70.0 Aço inoxidável 303

20246013

Intervalo de preços
7,5808 € - 4,5526 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0