Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica - cabeça cilíndrica

Em stock

Esta linha de parafusos cilíndricos conta com uma cabeça de tampa com uma chave sextavada. As cabeças sextavadas são ideais para a montagem de precisão e são particularmente utilizadas quando existe menos área de superfície.

São feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1, 4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 190 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
1.669 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Tipo de drive d3 Comprar
7,7044 € - 12,8441 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
8.0
Titânio G5
11.0
Chave sextavada
12.0
11,9995 € - 20,0026 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
16.0
Titânio G5
16.0
Chave sextavada
20.0
13,0192 € - 21,7021 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
65.0
Aço inoxidável 316
18.0
Chave sextavada
24.0
1,4729 € - 2,4514 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
50.0
Aço inoxidável 303
4.0
Chave Torx
6.0
1,5141 € - 2,5235 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
7.0
Aço inoxidável 303
5.0
Chave Torx
8.0
6,5302 € - 10,8768 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
80.0
Aço inoxidável 303
11.0
Chave Torx
12.0
7,7044 € - 12,8441 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
18.0
Titânio G5
11.0
Chave sextavada
12.0
3,2857 € - 5,4693 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
45.0
Aço inoxidável 303
6.0
Chave Torx
10.0
14,3891 € - 23,9887 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
55.0
Titânio G5
16.0
Chave sextavada
20.0
1,8952 € - 3,1621 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
14.0
Aço inoxidável 316
4.0
Chave sextavada
6.0
1,7716 € - 2,9458 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
5.0
Aço inoxidável 303
6.0
Chave Torx
10.0
3,5741 € - 5,9637 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
35.0
Aço inoxidável 303
12.0
Chave Torx
14.0
5,6856 € - 9,476 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
90.0
Aço inoxidável 303
12.0
Chave Torx
14.0
1,4729 € - 2,4514 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
25.0
Aço inoxidável 303
4.0
Chave Torx
6.0
1,8952 € - 3,1621 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
45.0
Aço inoxidável 303
5.0
Chave Torx
8.0
3,6977 € - 6,1697 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
30.0
Aço inoxidável 316
6.0
Chave Torx
10.0
1,9673 € - 3,2754 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
5.0
Aço inoxidável 316
4.0
Chave Torx
6.0
4,0685 € - 6,7877 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
40.0
Aço inoxidável 303
12.0
Chave Torx
14.0
4,9337 € - 8,2194 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
30.0
Aço inoxidável 316
12.0
Chave Torx
14.0
4,5835 € - 7,6323 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
25.0
Aço inoxidável 316
11.0
Chave Torx
12.0
  • de 84
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 8.0 Titânio G5

20243685

Intervalo de preços
12,8441 € - 7,7044 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 16.0 Titânio G5

20243937

Intervalo de preços
20,0026 € - 11,9995 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 65.0 Aço inoxidável 316

20244910

Intervalo de preços
21,7021 € - 13,0192 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 50.0 Aço inoxidável 303

20245788

Intervalo de preços
2,4514 € - 1,4729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 7.0 Aço inoxidável 303

20245832

Intervalo de preços
2,5235 € - 1,5141 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 80.0 Aço inoxidável 303

20246174

Intervalo de preços
10,8768 € - 6,5302 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 18.0 Titânio G5

20243739

Intervalo de preços
12,8441 € - 7,7044 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 45.0 Aço inoxidável 303

20245986

Intervalo de preços
5,4693 € - 3,2857 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 55.0 Titânio G5

20244026

Intervalo de preços
23,9887 € - 14,3891 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 14.0 Aço inoxidável 316

20244965

Intervalo de preços
3,1621 € - 1,8952 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 5.0 Aço inoxidável 303

20245931

Intervalo de preços
2,9458 € - 1,7716 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 35.0 Aço inoxidável 303

20246228

Intervalo de preços
5,9637 € - 3,5741 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 90.0 Aço inoxidável 303

20246273

Intervalo de preços
9,476 € - 5,6856 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 25.0 Aço inoxidável 303

20245733

Intervalo de preços
2,4514 € - 1,4729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 45.0 Aço inoxidável 303

20245887

Intervalo de preços
3,1621 € - 1,8952 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 30.0 Aço inoxidável 316

20234959

Intervalo de preços
6,1697 € - 3,6977 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 5.0 Aço inoxidável 316

20234768

Intervalo de preços
3,2754 € - 1,9673 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 40.0 Aço inoxidável 303

20234614

Intervalo de preços
6,7877 € - 4,0685 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 30.0 Aço inoxidável 316

20235147

Intervalo de preços
8,2194 € - 4,9337 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 25.0 Aço inoxidável 316

20235048

Intervalo de preços
7,6323 € - 4,5835 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0