Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 45.0 Aço inoxidável 316

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of stainless steel.
Referência da Essentra:

20245566

Número de peça do fabricante:

20245566

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 11,021 €
100 - 199 9,9189 €
200 - 499 8,8168 €
500 - 999 7,7147 €
1000 + 6,6126 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

11,02 €

1 x 11,021 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 45.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
A/F 6.0
Tipo de drive Chave sextavada
Material Aço inoxidável 316
Código do material 7318156290
Terminar Escurecido

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos