Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 40.0 Titânio G2

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of titanium G5.
Referência da Essentra:

20242633

Número de peça do fabricante:

20242633

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 36,9976 €
100 - 199 33,2999 €
200 - 499 29,6022 €
500 - 999 25,8942 €
1000 + 22,1965 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

37,00 €

1 x 36,9976 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 40.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
A/F 8.0
Tipo de drive Chave sextavada
Material Titânio G2
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos