Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 8.0 Aço inoxidável 316

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of stainless steel.
Referência da Essentra:

20233716

Número de peça do fabricante:

20233716

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 3,09 €
100 - 199 2,781 €
200 - 499 2,472 €
500 - 999 2,163 €
1000 + 1,854 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

3,09 €

1 x 3,09 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 8.0
d2 M3
d3 6.0
l2 4.0
h1 3.0
TX Size TX-10
Tipo de drive Chave Torx
Material Aço inoxidável 316
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos