Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 12.0 Aço inoxidável 303

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of stainless steel.
Referência da Essentra:

20232184

Número de peça do fabricante:

20232184

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 5,1912 €
100 - 199 4,6762 €
200 - 499 4,1509 €
500 - 999 3,6359 €
1000 + 3,1106 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

5,19 €

1 x 5,1912 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 12.0
d2 M8
d3 14.0
l2 12.0
h1 7.0
w1 2.0
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Material Aço inoxidável 303
Código do material 7318156290
Terminar Escurecido

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos