Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M16 20.0 90.0 Aço inoxidável 303

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of stainless steel.
Referência da Essentra:

20231651

Número de peça do fabricante:

20231651

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 35,7307 €
100 - 199 32,1566 €
200 - 499 28,5825 €
500 - 999 25,0084 €
1000 + 21,4343 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

35,73 €

1 x 35,7307 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1+0|-0.025 20.0
l1 005 00 90.0
d2 M16
d3 30.0
l2 22.0
h1 14.0
A/F 10.0
Tipo de drive Chave sextavada
Material Aço inoxidável 303
Código do material 7318156290
Terminar Escurecido

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos