20225414
20225414
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 99 | 8,1061 € |
| 100 - 199 | 7,2924 € |
| 200 - 499 | 6,489 € |
| 500 - 999 | 5,6753 € |
| 1000 + | 4,8616 € |
| d1+0|-0.025 | 12.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 40.0 |
| d2 | M10 |
| d3 | 20.0 |
| l2 | 16.0 |
| h1 | 8.0 |
| TX Size | TX-50 |
| Tipo de drive | Chave Torx |
| Material | Aço inoxidável 303 |
| Código do material | 7318156290 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar