Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 10.0 Aço inoxidável 303

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of stainless steel.
Referência da Essentra:

20221911

Número de peça do fabricante:

20221911

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 2,4308 €
100 - 199 2,1836 €
200 - 499 1,9467 €
500 - 999 1,6995 €
1000 + 1,4626 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

2,43 €

1 x 2,4308 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 10.0
d2 M3
d3 6.0
l2 4.0
h1 3.0
w1 0.8
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Material Aço inoxidável 303
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos