Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 50.0 Aço inoxidável 303

Parafuso de Cabeça Cilíndrica para chave sextavada. O diâmetro do rebordo é maior do que o da parte roscada dos parafusos. Podem ser utilizados em vez de pinos de montagem, cavilhas, juntas, eixos ou sempre que seja necessário um movimento de deslizamento.
Referência da Essentra:

20144241

Número de peça do fabricante:

20144241

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 8,9816 €
100 - 249 8,0855 €
250 - 749 7,1791 €
750 + 6,283 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

8,98 €

1 x 8,9816 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 50.0
d2 M6
d3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
A/F 4.0
Tipo de drive Chave sextavada
Material Aço inoxidável 303
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos