Menu Procurar

Pan Head Screw M8 15.0 16.0 PEEK Bege

Parafuso Torx de cabeça achatada feito de PEEK, que oferece durabilidade, resistência ao desgaste, resistência química e estabilidade térmica. O design da cabeça do parafuso cria uma grande superfície de apoio, o que ajuda a distribuir a carga de forma uniforme. Pode suportar temperaturas de até 260 °C.
Referência da Essentra:

20820596

Número de peça do fabricante:

20820596

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 3,4727 €
100 + 3,1254 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

69,45 €

20 x 3,4727 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M8
l1 ±0.2 15.0
d2 16.0
h1 6.0
Tamanho do Torx TX-40
h2 3.7
l2 2.5
Resistência à tração (N) 116 N/mm
Cor Bege
Material PEEK

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos