Menu Procurar

Parafusos cabeça chata M4 20.0 8.0 PEEK Bege

Parafuso Pan Head Torx feito de PEEK, que oferece durabilidade, resistência ao desgaste, resistência química e estabilidade térmica. O design da cabeça Pan cria uma grande superfície de apoio, ajudando a distribuir a carga de forma uniforme. Suporta temperaturas de até 260°C
Referência da Essentra:

20820398

Número de peça do fabricante:

20820398

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 1,5533 €
100 + 1,398 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

31,07 €

20 x 1,5533 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M4
l1 ±0.2 20.0
d2 8.0
h1 3.1
Tamanho do Torx TX-20
h2 2.0
l2 1.4
Resistência à tração (N) 116 N/mm
Cor Bege
Material PEEK

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos