Menu Procurar

Parafusos cabeça chata M2.5 15.0 5.0 PEEK Bege

Parafuso Pan Head Torx feito de PEEK, que oferece durabilidade, resistência ao desgaste, resistência química e estabilidade térmica. O design da cabeça Pan cria uma grande superfície de apoio, ajudando a distribuir a carga de forma uniforme. Suporta temperaturas de até 260°C
Referência da Essentra:

20820237

Número de peça do fabricante:

20820237

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 1,5906 €
100 + 1,4315 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

31,81 €

20 x 1,5906 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M2.5
l1 ±0.2 15.0
d2 5.0
h1 2.0
Tamanho do Torx TX-8
h2 1.3
l2 0.9
Resistência à tração (N) 116 N/mm
Cor Bege
Material PEEK

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos